|  | DESCRIZIONE DETTAGLIATA:
Riguarda i prodotti con i seguenti numeri di ordinazione:
|
6ES7 417-4XL00-0AB0 |
CPU 417-4, 4 MB |
|
6ES7 417-4HL00-0AB0 |
CPU 417H, 4 MB |
|
6ES7 952-1AM00-0AA0 |
MC 952, 4 Mbyte RAM, lunga |
|
6ES7 952-1AP00-0AA0 |
MC 952, 8 Mbyte RAM, lunga |
Se si utilizzano le Memory Card da 4 o 8 Mbyte sopra citate con le CPU 417-4X e 417-4H, versione 1 o 2, può verificarsi, in certe condizioni, una perdita di dati nel modulo di memoria. Questo comportamento errato sarà eliminato con la versione 3 delle CPU 417-4X e 417-4H. Non appena la nuova versione sarà disponibile, ne verrà data notizia mediante questo canale informativo.
Per escludere il pericolo della perdita dei dati, si consiglia di utilizzare, al posto delle Memory Card RAM, le seguenti Memory Card FEPROM.
|
Memory Card RAM |
Memory Card FEPROM corrispondente |
|
6ES7 952-1AM00-0AA0 |
6ES7 952-1KM00-0AA0 |
|
6ES7 952-1AP00-0AA0 |
6ES7 952-1KP00-0AA0 |
Le Memory Card FEPROM non causano nessuna limitazione delle prestazioni nell'elaborazione del programma rispetto alle Memory Card RAM. Inoltre il programma utente rimane memorizzato nella CPU anche in caso di mancanza contemporanea della tensione di alimentazione e della batteria di tamponamento (p.es. nello smontaggio della CPU).
Utilizzando Memory Card FEPROM, è possibile caricare anche successivamente parti di programma fino ad una capacità di 256 Kbyte (memoria di caricamento interna), senza dovere riscrivere nuovamente il modulo.
Fino alla fine di agosto c'è la possibilità di sostituire gratuitamente le Memory Card RAM con quelle FEPROM.
A tale scopo rivolgersi al proprio partner SIMATIC regionale.
|  |  |