afficher la liste des articles
Multi Panel -- Initialisation du système -- Installation et mise à jour du système d'exploitation OS / de logiciel
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?
Quels paramétrages faut il réaliser sur un MP 377 pour réinitialiser le Panel suivant "Réglage paramètres d' usine"?
Pourquoi l'installation de WinAC MP 2008 s'interrompt-elle ?
Quelle peut être la cause du non redémarrage d'un pupitre opérateur MP 277 ou de la série MobilePanel 277, après une procédure de restauration via une carte mémoire (MMC/SD)?
Où obtenir les HSP (Hardware Support Packages) pour WinCC flexible ?
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Tuyau et trucs pour la configuration
Comment écrire ou lire des données dans un fichier au moyen d'un script sur un Comfort Panel avec SIMATIC WinCC (TIA Portal) ?
Comment créer un programmateur horaire avec WinCC flexible ?
Comment animer des objets avec des scripts dans WinCC Comfort et WinCC Advanced ?
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Création de sous tiret (underscore) avec le MP 270
Comment activer directement certaines commandes du système (Control Panel) au niveau du runtime d'un appareil ?
WinCC flexible ES -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Pourquoi n'est-il pas possible sur un PC Runtime de choisir une des langues installées dans le Runtime Loader ?
Pourquoi certaines polices de caractères ne sont-elles plus disponible pour STEP 7 Basic V10.5 après l'installation ou la désinstallation de WinCC flexible ?
Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?
Pourquoi SQL-Server de WinCC V6.2 ou WinCC V6.2 SP2 ne peut-il pas s’installer après l’installation de WinCC flexible 2008 ?
Quelles sont les causes d’une installation infructueuse de Microsoft SQL-Server 2005 Express ? Pourquoi WinCC flexible 2008 se bloque-t-il lors de la création ou l’ouverture d’un projet?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quelles peuvent être les causes de l'échec de l'installation ou qui empêchent le démarrage de WinCC flexible ?
Où obtenir les HSP (Hardware Support Packages) pour WinCC flexible ?
Quelle peut être la cause, du fait que toutes les langues d'interfaces utilisateurs ne soient pas disponibles ?
Quelles peuvent être les causes d'une installation non réussie de MSDE ( Microsoft Desktop Engine ) ?
Pourquoi, parfois, l'installation de WinCC flexible ne peut-elle pas se lancer ?
Comment peut être éliminée la cause du message "Veuillez redémarrer l'ordinateur avant d'installer d'autres programmes" ?
Comment désinstaller WinCC flexible 2004 ?
Comment se fait l'installation de ProAgent sous SIMATIC WinCC flexible ?
Pourquoi ProTool ne peut-il plus être démarré depuis STEP 7 une fois que WinCC flexible est installé ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC flexible 2008, 2007, 2005 et 2004 ?
Comment installer WinCC flexible à partir du disque dur ?
WinCC (TIA Portal) -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
A quelles conditions particulières faut-il prendre garde lors de l'installation de STEP7 (TIA Portal) V12 ?
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Quelles sont les solutions pour remédier aux points faibles dans WinCC 2008 flexible et WinCC V11 ?
Quels sont les appareils et modules supportés par STEP 7 Professional V11 et WinCC Professional V11 ?
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Nº de référence:

Explication:
Le MP 377 15" Touch daylight readable est déjà intégré de base dans les versions logicielles WinCC flexible 2008 SP3 et WinCC V12, il est sélectionnable dans le catalogue matériel. L’installation d’un logiciel supplémentaire AddOn et la procédure décrite dans "Installation des options ProSave" ne sont alors pas nécessaires.
 

Pré-requis:
Vous devrez installer le logiciel supplémentaire AddOn de WinCC flexible si vous utilisez les versions WinCC flexible 2008 SP1 HF2 ou WinCC flexible 2008 SP2. Vous pourrez après cette installation sélectionner le MP377 15" Touch daylight readable comme pupitre dans WinCC flexible et ProSave. Vous pourrez alors également paramétrer la fonction "SetBrightness".
 

WinCC flexible

AddOn "SetBrightness"

Disponibilité de l’AddOn

WinCC flexible 2008 SP1 HF1

V01.00.01.01_01.05

Inclus dans la livraison de l’IHM

WinCC flexible 2008 SP1 HF2

V01.00.01.02_01.02

MP377_Daylight_SW_AddOn_SP1_HF2.zip ( 11403 KB )
 

WinCC flexible 2008 SP2

V01.00.02.01_01.08

MP377_Daylight_SW_AddOn_SP2.zip ( 23840 KB )
 

WinCC flexible 2008 SP3 Déjà intégré Installation de l'AddOn pas nécessaire
WinCC V12 Déjà intégré Installation de l'AddOn pas nécessaire

Tableau 01

L'article 28531852 fournit des propositions de solution pour travailler sur le même système avec différentes versions de WinCC flexible.

Installation: 

Nr.

Méthode

1

Selon la version de WinCC flexible, insérez le CD AddOn fourni avec l'IHM dans le lecteur de CD/DVD de votre PC ou bien téléchargez l'AddOn et désarchivez-le sur votre disque dur.

2

Démarrez l’installation en double-cliquant sur le fichier "MP377 Daylight*.msi" ou "Setup.exe".

  • La version V01.00.01.01_01.05 se trouve dans le répertoire "WCF_Addon".
  • La version V01.00.01.02_01.02 se trouve dans le répertoire "WCF2008SP1HF2\WCF_Addon".
  • La version V01.00.02.01_01.08 se trouve dans le répertoire "WCF2008SP2\WCF_Addon".

3

Suivez l’assistant d’installation jusqu’à la fin de l‘installation.

4

Le Multi Panel 377 15" Touch daylight readable peut maintenant être sélectionné comme pupitre dans WinCC flexible et dans ProSave.

Tableau 02

Configuration de l’AddOn:
Vous trouverez de plus amples informations sur l'AddOn "SetBrightness" dans le manuel utilisateur du MP377 15" Touch daylight readable disponible dans l'article 37954241 au chapitre "Appendix > Addon 'SetBrightness' > Procedure".

Installation des options de ProSave:
Pour installer des options avec ProSave sur un MP 377 15" Touch Daylight, vous devrez suivre les étapes suivantes :
 

Nr.

Méthode

1

Fermez le logiciel ProSave.

2

Placez le CD AddOn livré avec le pupitre dans le lecteur CD/DVD de votre PC.

3

Démarrez le fichier "ModifyPii.bat" du répertoire "Tools" à l’aide d’un double-clic

4

Démarrez ProSave.

5

Sélectionnez comme "Type d‘appareil" le MP 377 15" Touch Daylight.

6

Dans l'onglet "Options", sélectionnez l'option que vous désirez installer et transférez-la sur le pupitre.

Tableau 03

Hinweis
Le MP 377 15" Touch daylight readable est déjà intégré de base dans les versions logicielles WinCC flexible 2008 SP3 et WinCC V12 et la procédure décrite dans "Installation des options ProSave" n'est alors pas nécessaire.

 ID contribution:43500416   Date:2013-05-03