|
Explication: Le MP 377 15" Touch daylight readable est déjà intégré de base dans les versions logicielles WinCC flexible 2008 SP3 et WinCC V12, il est sélectionnable dans le catalogue matériel. L’installation d’un logiciel supplémentaire AddOn et la procédure décrite dans "Installation des options ProSave" ne sont alors pas nécessaires.
Pré-requis: Vous devrez installer le logiciel supplémentaire AddOn de WinCC flexible si vous utilisez les versions WinCC flexible 2008 SP1 HF2 ou WinCC flexible 2008 SP2. Vous pourrez après cette installation sélectionner le MP377 15" Touch daylight readable comme pupitre dans WinCC flexible et ProSave. Vous pourrez alors également paramétrer la fonction "SetBrightness".
|
WinCC flexible |
AddOn "SetBrightness" |
Disponibilité de l’AddOn |
|
WinCC flexible 2008 SP1 HF1 |
V01.00.01.01_01.05 |
Inclus dans la livraison de l’IHM |
|
WinCC flexible 2008 SP1 HF2 |
V01.00.01.02_01.02 |
MP377_Daylight_SW_AddOn_SP1_HF2.zip ( 11403 KB )
|
|
WinCC flexible 2008 SP2 |
V01.00.02.01_01.08 |
MP377_Daylight_SW_AddOn_SP2.zip ( 23840 KB )
|
| WinCC flexible 2008 SP3 |
Déjà intégré |
Installation de l'AddOn pas nécessaire |
| WinCC V12 |
Déjà intégré |
Installation de l'AddOn pas nécessaire |
Tableau 01
L'article 28531852 fournit des propositions de solution pour travailler sur le même système avec différentes versions de WinCC flexible.
Installation:
|
Nr. |
Méthode |
|
1 |
Selon la version de WinCC flexible, insérez le CD AddOn fourni avec l'IHM dans le lecteur de CD/DVD de votre PC ou bien téléchargez l'AddOn et désarchivez-le sur votre disque dur. |
|
2 |
Démarrez l’installation en double-cliquant sur le fichier "MP377 Daylight*.msi" ou "Setup.exe".
- La version V01.00.01.01_01.05 se trouve dans le répertoire "WCF_Addon".
- La version V01.00.01.02_01.02 se trouve dans le répertoire "WCF2008SP1HF2\WCF_Addon".
- La version V01.00.02.01_01.08 se trouve dans le répertoire "WCF2008SP2\WCF_Addon".
|
|
3 |
Suivez l’assistant d’installation jusqu’à la fin de l‘installation. |
|
4 |
Le Multi Panel 377 15" Touch daylight readable peut maintenant être sélectionné comme pupitre dans WinCC flexible et dans ProSave. |
Tableau 02
Configuration de l’AddOn:
Vous trouverez de plus amples informations sur l'AddOn "SetBrightness" dans le manuel utilisateur du MP377 15" Touch daylight readable disponible dans l'article 37954241 au chapitre "Appendix > Addon 'SetBrightness' > Procedure".
Installation des options de ProSave: Pour installer des options avec ProSave sur un MP 377 15" Touch Daylight, vous devrez suivre les étapes suivantes :
|
Nr. |
Méthode |
|
1 |
Fermez le logiciel ProSave. |
|
2 |
Placez le CD AddOn livré avec le pupitre dans le lecteur CD/DVD de votre PC. |
|
3 |
Démarrez le fichier "ModifyPii.bat" du répertoire "Tools" à l’aide d’un double-clic |
|
4 |
Démarrez ProSave. |
|
5 |
Sélectionnez comme "Type d‘appareil" le MP 377 15" Touch Daylight. |
|
6 |
Dans l'onglet "Options", sélectionnez l'option que vous désirez installer et transférez-la sur le pupitre. |
Tableau 03
Hinweis Le MP 377 15" Touch daylight readable est déjà intégré de base dans les versions logicielles WinCC flexible 2008 SP3 et WinCC V12 et la procédure décrite dans "Installation des options ProSave" n'est alors pas nécessaire.
|