|  |
|
Libération à la livraison
SIMATIC IPC627C
Les performances les plus élevées dans le plus petit espace avec Intel® Core™ i7
|
Le SIMATIC IPC627C extrêmement compact est le premier PC industriel du marché avec les tous nouveaux processeurs Intel Core de 2010 (i7, i3). Il se distingue ainsi par ses performances élevées en milieu industriel. Avec ses processeurs puissants, il est particulièrement adapté pour le traitement rapide de grandes quantités de données et pour les solutions de visualisation exigeantes avec des températures ambiantes allant jusqu'à 55 °C. Pour des solutions particulièrement compactes (par exemple en armoire), l'IPC627C peut également être monté sur tranche, ce qui permet d'économiser de la place. Pour les applications avec peu de maintenance, à haute disponibilité et sur des systèmes sans disque dur, un emplacement pour disque Compact Flash ou un disque Solid State en architecture Single Level Cell (SLC) est disponible et facilement accessible de l'extérieur. Avec sa mémoire jusqu'à 8 GB, les applications traitant beaucoup de données ne seront pas en reste. La migration depuis les applications existantes sur SIMATIC Box PC 627B sera simplifiée grâce à une compatibilité d'installation, d'interfaces et logicielle.
Points forts
Puissance système très élevée pour applications exigeantes d'instrumentation et de visualisation
- Processeurs Intel : Core i7, Core i3 ou Celeron; chaque fois avec 2 Core, en partie avec Hyper-Threading (HT) et technologie Turbo-Boost (TB)
- Intel BD82QM57 Plattform Controller Hub (PCH, auparavant chipset)
- Technologie mémoire DDR3 1066 jusqu'à 8 GB RAM
- Intel HD Graphics Media Accelerator pour puissance graphique élevée
- Slot PCI-Express-x16 pour prise en charge de cartes graphiques x16
- Disques durs SATA avec une capacité jusqu'à 500 GB et technologie NCQ (Native Command Queuing) pour les grands volumes de données
Forte compacité pour installation souple et peu spacieuse
- Format de boîtier compact (volume d'environ 6 litres)
- Possibilité d'installation souples dans différentes positions avec équerres de montage ou kit de montage sur tranche (accessoires)
- On board: interface PROFINET ou PROFIBUS et contrôleur RAID 1 (en option)
- 2 x PCI ou au choix 1 x PCI-Express x16 et 1 x PCI
- 2 connexions LAN 10/100/1000 MBits/s (LAN Gbit avec possibilité de Teaming)
- 4 USB Ports 2.0 (high current)
Robustesse élevée pour l'installation directe dans la machine
- Puissance de processeur maximale jusqu'à une température ambiante de 55 °C
- Tenue importante aux chocs et aux vibrations dans toutes les positions et possibilités de montage
- Immunité CEM élevée pour un fonctionnement sûr
- Solid-State Drive 32GB SATA (SSD, en option), en architecture Single Level Cell (SLC)
- 2 disques CompactFlash (un en option)
- Possibilités de verrouillage des connecteurs RJ45 Fast Connect
Disponibilité système élevée, mise en service rapide, maintenance
- Sécurité des données élevée par système de disques miroir RAID1 (en option)
- Mémoire ECC (2GB/4GB, en option)
- SRAM sauvegardée par pile de 2 MB, dont 128kB en tant que mémoire pour les données rémanentes de WinAC RTX
- 2x afficheurs 7-Segments, 2 LED d'indication (deux couleurs) librement programmables
- Pile CMOS accessible de l'extérieur
- Système d'exploitation prêt à fonctionner préinstallé et déjà activé (économise l'activation produit habituelle par Internet ou téléphone)
- En cas de perte du système, remise en état rapide et simple du contenu du disque dur de l'IPC à l'état à livraison avec DVD Recovery et Restore fournis
- Service et Support mondial
Minimisation des coûts grâce à une protection des investissements élevée
- Plateforme pérenne avec des composants Intel Embedded
- Disponibilité de 3 à 5 ans, disponibilité en pièces de rechange garantie de 5 ans
- Tests système avec composants SIMATIC
- Certificats pour commercialisation mondiale (cULus)
- Compatibilité d'installation à travers les générations d'appareils, compatibilité logicielle avec le modèle précédent
Domaines d'application
Avec le SIMATIC IPC627C, les constructeurs de machines, les installateurs et les tableautiers disposent d'une plateforme extrêmement puissante et compacte pour une utilisation à proximité des machines dans un environnement industriel:
- Mesure, commande et régulation de données de processus et de machines (par exemple, automates de lavage, commande de robots)
- Tâches de contrôle/commande avec solution d'affichage déporté (par exemple terminaux d'information, afficheurs grandes dimensions dans l'industrie automobile)
- Acquisition et traitement de données (par exemple acquisition de données de fonctionnement, contrôles de processus décentralisé)
- Motion Control
Le SIMATIC IPC627C possède le marquage CE pour l'utilisation en milieu industriel et dans les domaine de l'habitat, des commerces et des bureaux. Il peut donc être aussi bien utilisé pour des applications industrielles que dans l'automatisme des bâtiments ou dans les lieux publics.
En raison de sa faible profondeur de 100 mm (80 mm sans lecteur de DVD), il peut également être intégré dans des espaces confinés.
Le SIMATIC IPC627C peut être commandé en liaison avec WinCC flexible ou WinCC sous forme de package SIMATIC HMI à un prix intéressant.
Structure
Le SIMATIC IPC627C possède un boîtier métallique robuste -résistant aux vibrations et aux chocs, avec immunité aux parasites électromagnétiques élevée.
Equipements de base :
- système de maintien des cartes PC pour un fonctionnement sûr en cas de vibrations et de chocs
- Support de disques durs absorbant les vibrations et les chocs
- Emplacement Flash Drive et CompactFlash accessible de l'extérieur
- Graphique on board, 256 MB, 1600 x 1200, 85 Hz, couleurs 32 bits
- Interfaces (accessibles depuis un seul et même côté):
• 2 x LAN 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45)
• 4 x USB 2.0
• 1 x série (COM1)
- 2 emplacements libres (3/4 long) pour extension facile d'accès
- 2x afficheurs 7 segments, 2 LED d'indication (deux couleurs) librement programmables
Variantes (configurable):
- Processeur:
• Intel Core i7-610E (2C/4T, 2,53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache)
• Intel Core i3-330E (2C/4T, 2,13 GHz, HT, VT, 3MB Cache)
• Intel Celeron P4505 (2C/2T, 1,86 GHz, 2MB Cache)
- Mémoire de 1 GB à 4 GB, DDR3 1066
- Mémoire ECC 2GB/4GB, DDR3 1066
- Bus de terrain:
• PROFINET onboard, 3x RJ45, compatible CP1616, les variantes PROFINET possèdent une SRAM sauvegardée de 2 MB onboard
• PROFIBUS/MPI onboard, compatible CP5611, les variantes PROFIBUS possèdent une SRAM sauvegardée de 2 MB onboard
- Lecteurs:
• Disques durs SATA: 250/500 GB, 3,5"; RAID1 2x 250 GB, 2,5"
• Solid State Drive (SSD) SATA 32 GB en technologie SLC
• Disque CompactFlash (interne), au lieu de HDD, ODD
• Lecteurs optiques SATA DVD+/-RW/-RAM
- Emplacements libres pour des extensions:
• 2 x PCI (175/265 mm)
• 1 x PCI-Express x16 (175 mm) et 1 x PCI (265 mm)
- Alimentation:
• AC 100-240V (plage étendue), 50/60 Hz (selon recommandation NAMUR)
• Alimentation industrielle DC 24V (selon recommandation NAMUR)
- Systèmes d'exploitation préinstallés et activés:
• Windows XP Professional, Multi-Language
• Windows 7 Ultimate, Multi-Language
• Windows Embedded Standard 2009 anglais (sur CompactFlash 8 GB)
- Logiciel SIMATIC PC DiagMonitor
- Logiciel SIMATIC PC Image&Partition Creator
|  |  |