|
Descripción: Al utilizar el módulo contador FM350-1, en la parametrización mostrada a continuación puede ocurrir que, a pesar de cerrar la puerta software SW_GATE, la puerta interna STS_GATE permanezca abierta y el modulo de contaje no muestre ninguna función. La siguiente parametrización provoca este comportamiento:
- Contaje único
- Rango de contaje: Del bit 0 al bit 32
- Función de puerta interrumpida
- Valor de carga: 0
En cuanto la puerta software SW GATE con esta parametrización, se active con el valor FALSE, se interrumpe el contaje. Si la puerta software SW_GATE se activa de nuevo con el valor TRUE, se carga el valor de carga 0. A continuación, el módulo de contaje FM350-1 reconoce el límite del rango de contaje 0 y se detiene el contaje, la puerta STS_GATE permanece con el valor FALSE y el valor de contaje se mantiene en 0.
Para evitar este comportamiento, hay que modificar los siguientes ajustes.
- Seleccionar "Contaje periódico" en lugar de "Contaje único"
- Elegir el rango de contaje "Del bit -31 al bit +31" en lugar "Del bit 0 al bit 32"
- Seleccionar un valor de carga diferente de 0
|