Contenu Vous trouverez la manière de procder dans le document PDF disponible en téléchargement en bas de ce FAQ, et qui contient les chapitres suivants :
1 Introduction
2 Conditions préliminaires
2.1 Quand doit-on utiliser la "Station SIMATIC HMI", et quand doit-on utiliser une "Station SIMATIC PC " ?
2.2 Quel type de CP Profibus doit-on choisir ?
3 Raccordement d'un pupitre sur Profibus
3.1 Conditions
3.2 Configuration dans STEP 7, WinCC flexible et aussi dans le pupitre.
4 Paramétrage de la liaison entre WinCC flexible Runtime et un SIMATIC S7-300/400 sans utiliser le "Station Configuration editor".
4.1 Conditions
4.2 Paramétrage d'une "Station SIMATIC HMI".
4.3 Paramétrage d'une "Station SIMATIC PC"
5 Paramétrage de la liaison entre inCC flexible Runtime et un SIMATIC S7-300/400 en utilisant le "Station Configuration editor".
5.1 Conditions
5.2 Paramétrage d'une "Station SIMATIC HMI".
5.3 Paramétrage d'une "Station SIMATIC PC"
WinCC_flexible_Kommunikation_Profibus_V10_e.pdf ( 1168 KB )
Mots clefs
Série300, série 400, liaison, raccordement, connexions, pupitre opérateur, afficheur, communication, pilote, API, interface MPI/DP, IF1B MPI/DP, vitesse de transmission, adresse, maître uniquement sur le bus, liaison automate
|