Contenido: El procedimiento está descrito en el documento PDF adjunto, con el siguiente contenido.
1 - Instrucciones
2 - Preliminar
2.1 - ¿Cuándo se debe utilizar una estación HMI y cuándo una estación PC?
2.2 - ¿Qué CP de PROFIBUS se debe elegir?
3 - Conexión de un panel a través de PROFIBUS
3.1 - Requerimientos
3.2 - Configuración en STEP 7, WinCC flexible, así como en el panel
4 - Conexión de un WinCC flexible Runtime a un SIMATIC S7-300/400 sin "Configurador de componentes"
4.1 - Requerimientos
4.2 - Conexión de una estación HMI
4.3 - Conexión de una estación PC
5 - Conexión de un WinCC flexible Runtime a un SIMATIC S7-300/400 con "Configurador de componentes"
5.1 - Requisitos
5.2 - Conexión de una estación HMI
5.3 - Conexión de una estación PC
WinCC_flexible_Kommunikation_Profibus_V10_e.pdf ( 1168 KB )
Conceptos de búsqueda: S7-300, S7-400, enlace, conexión, conectar, equipo de servicio, Display, señalización, comunicación, driver, control, PLC, interfase MPI/DP, IF1B MPI/DP, velocidad de transmisión, dirección, maestro único en la red, enlace de control
|