|
Explications: A partir de la version WinCC flexible 2008 SP2, il est possible de mettre en œuvre un Runtime WinCC flexible avec un écran en mode Widescreen. Si vous désirez convertir votre projet actuel 4:3 vers un projet en Widescreen, nous vous conseillons de désactiver le réglage "Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur" dans WinCC Flexible ES.
Ce réglage est activé en standard dans WinCC flexible, il pourrait entrainer lors d’un passage en mode Widescreen les conséquences suivantes, c’est à dire tous les objets de vue seraient étirés et perdraient ainsi leur forme initiale.
Instructions: Pour désactiver le réglage " Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur ", suivez les instructions données dans le tableau ci-dessous.
|
Nr. |
Instruction |
|
1 |
Ouvrez votre projet WinCC flexible. |
|
2 |
A partir de la barre de menu Outils > Paramètres > Editeur graphique > Options de vue.
Là, désactiver l’option " Adapter la vue et les objets de vue au nouveau pupitre opérateur ".

Image 01
|
|
3 |
Dans Paramétrage du pupitre, vous pourrez maintenant adapter la résolution de l’écran. |
Vous trouverez dans le manuel suivant de plus amples informations sur le thème : "Projets dépendants des pupitres opérateurs".
Mots clés: Déformation, Image déformées, Vues déformées, Images tronquées, Vues tronquées, Ratio hauteur/ largeur, Format d’image, Largeur d’image.
|