afficher la liste des articles
PCDiagBridge
Nº de référence:

Description
Cet article contient en annexe le nouveau logiciel de diagnostic "PC DiagBridge V1.04.7" téléchargeable gratuitement.

"PCDiagBridge" est un outil qui collecte les informations de diagnostic des SIMATIC IPC, SITOP UPS, WinAC RTX et WinAC RTX F et qui les met à disposition des produits logiciels SIMATIC HMI WinCC et WinCC flexible. Les composants matériels et logiciels suivants peuvent être surveillés avec "PCDiagBridge" :

  • Matériel SIMATIC IPC (par exemple vitesse des ventilateurs, température du processeur, tension CMOS et mémoire de masse)
  • SITOP-USV (état de fonctionnement, message d'erreur, coupure)
  • Commande et surveillance de WinAC RTX / WinAC RTX F (Run/Stop, indication d'erreur, état de fonctionnement)

Toutes les informations de diagnostic importantes du PC sont disponibles d'un seul coup d'œil via l'interface de "PCDiagBridge". Des templates préconfigurées pour WinCC et WinCC flexible permettent une intégration simple des données de diagnostic dans les systèmes de visualisation SIMATIC.

Note
Si vous avez un des besoins suivants :

  • Surveillance de SIMATIC IPC mis en réseau
  • lecture et envoi de messages d'erreur via serveur OPC, mail ou SMS
  • surveillance sur le monde entier des SIMATIC IPC via navigateur Web

nous vous recommandons d'utiliser "SIMATIC PC DiagMonitor". Vous trouverez plus d'informations sur "SIMATIC PC DiagMonitor" dans le FAQ N°: 43192661 et via le lien suivant :
www.siemens.com/simatic-pc

Conditions matérielles requises
Cet article a été élaboré pour "DiagBridge V1.04.7" et fonctionne sur les SIMATIC IPC suivants :

  • SIMATIC Microbox PC 427B
  • SIMATIC IPC427C
  • SIMATIC IPC627C
  • SIMATIC IPC227D
  • SIMATIC IPC277D
  • SIMATIC Box PC 627B
  • SIMATIC Box PC 827B
  • SIMATIC HMI IPC477C
  • SIMATIC HMI IPC477C PRO
  • SIMATIC HMI IPC577C
  • SIMATIC HMI IPC677C
  • Panel PC 477B
  • Panel PC 577B
  • Panel PC 677B
  • SIMATIC Rack PC 547B
  • Rack PC 647B
  • Rack PC 847B
  • SIMATIC Rack PC IL 43
  • SIMATIC IPC547C
  • SIMATIC IPC647C
  • SIMATIC IPC847C
  • SIMATIC IPC547D
  • Toutes les versions de WinAC RTX / WinAC RTX F
  • Toutes les SITOP-UPS avec interface USB

Conditions logicielles requises
"PCDiagBridge V1.04.7" fonctionne sur les systèmes d'exploitation suivants :

  • Windows 2000 Professional
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Embedded (SIMATIC IPC Configuration)
  • Windows XP Embedded Standard 2009 (SIMATIC IPC Configuration)
  • Windows Server 2003 Edition (32 Bit)
  • Windows Server 2008 Edition (32 Bit)
  • Windows Vista Ultimate (32 Bit)
  • Microsoft Windows 7 (32 Bit)

Pour pouvoir utiliser "DiagBridge V1.04.7", les logiciels supplémentaires suivants doivent être installés :

  • Fichiers Runtime Microsoft Visual Basic 6.0
  • Microsoft WinSock Control 6.0 MSWINSCK.OCX
  • Microsoft Rich Textbox Control 6.0 RICHTX32.OCX
  • SIMATIC IPC DiagBase à partir de la version 1.1
    Remarque : les interfaces DiagBase "Management Explorer" et "Alarm Manager" peuvent être exploitées en parallèle, mais ne sont pas requises pour PCDiagBridge. Vous pouvez désactiver le démarrage automatique au lancement de Windows des modules "Management Explorer" et "Alarm Manager".
  • Pilote USB SITOP UPS FTD2XX.SYS (uniquement si une SITOP USV est présente)

L'utilisation de "DiagBridge V1.04.7" permet de détecter rapidement les défauts possibles des SIMATIC IPC. Les messages de défauts des SIMATIC IPC peuvent aider le personnel de maintenance à éviter ou réduire les temps d'arrêt.

Téléchargements
 

PCDiagBridge

Version Téléchargement Remarque
Version 1.04.7 PCDiagBridgeSetup_V1_04_7.zip ( 634 KB ) Version actuelle
Version 1.04.0003 PCDiagBridgeSetup_V1_4_0003.zip ( 637 KB )  
Version 1.04.0001 PCDiagBridgeSetup_V1_4_0001.zip ( 636 KB )  
Version 1.03.0001 PCDiagBridgeSetup_V1_3_0001.zip ( 635 KB )  
Version 1.01.0001 PCDiagBridgeSetup_V1_1_0001.zip ( 720 KB )  

Autres informations et exemples d'application
Le logiciel "SIMATIC PC DiagBase" est téléchargeable gratuitement dans le FAQ N°: 29316343

Vous trouverez un exemple pour l'intégration de "SIMATIC PC DiagBase" et "SIMATIC PC DiagBridge" dans votre projet WinCC ou WinCC flexible dans les FAQ N°: 29855065 (WinCC) et 31492549 (WinCC flexible).

 ID contribution:42674746   Date:2012-06-11 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Téléchargement SIMATIC IPC DiagBase