|
Descrizione
Le proprietà ed i vantaggi del multicomputing
· Bus comune K e bus comune P in telai di montaggio (apparecchiature centrali) UR1 e UR2 non segmentati.
· Tutte le CPU lavorano su un unico bus di periferia e di comunicazione comune con automatica sincronizzazione dei passaggi della condizione d'esercizio
· Un unico job complesso può essere suddiviso su 4 CPU.
· La crescita graduale delle prestazioni è facilmente ottenibile con l'inserimento di un'ulteriore CPU.
· Aumento delle risorse di sistema (memoria, merker, temporizzatori,..).
· Possibile separazione delle parti di processo a tempo critico da quelle non critiche (p. es. comando veloce di una regolazione veloce)
· Ogni unità di periferia è esattamente correlata ad una CPU.
· Il funzionamento multicomputing viene supportato dalle CPU S7-400 con i seguenti N. di ordinazione
|
Unità |
N. di ordinazione |
N. di ordinazione: precedente / fuori produzione |
|
CPU 412-1 |
6ES7412-1XJ05-0AB0 |
6ES7412-1XF01-0AB0 |
|
6ES7412-1XF02-0AB0 |
|
6ES7412-1XF03-0AB0 |
|
6ES7412-1XF04-0AB0 |
|
CPU 412-2 |
6ES7412-2XJ05-0AB0 |
6ES7412-2XG00-0AB0 |
|
6ES7412-2XG04-0AB0 |
|
CPU 414-2 |
6ES7414-2XK05-0AB0 |
6ES7414-2XG01-0AB0 |
|
6ES7414-2XG02-0AB0 |
|
6ES7414-2XG03-0AB0 |
|
6ES7414-2XG04-0AB0 |
|
CPU 414-3 |
6ES7414-3XM05-0AB0 |
6ES7414-3XJ00-0AB0 |
|
6ES7414-3XJ04-0AB0 |
|
CPU 414-3 PN/DP |
6ES7414-3EM05-0AB0 |
|
|
CPU 416-2 |
6ES7416-2XN05-0AB0 |
6ES7416-2XK00-0AB0 |
|
6ES7416-2XK01-0AB0 |
|
6ES7416-2XK02-0AB0 |
|
6ES7416-2XK04-0AB0 |
|
CPU 416F-2 |
6ES7416-2FN05-0AB0 |
6ES7416-2FK04-0AB0 |
|
CPU 416-3 |
6ES7416-3XR05-0AB0 |
6ES7416-3XL00-0AB0 |
|
6ES7416-3XL04-0AB0 |
|
CPU 416-3 PN/DP |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
|
|
CPU 416F-3 PN/DP |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
|
|
CPU 417-4 |
6ES7417-4XT05-0AB0 |
6ES7417-4XL00-0AB0 |
|
6ES7417-4XL04-0AB0 |
Tabella 1 Unità che supportano il Multicomputing
Funzionamento in telai di montaggio segmentati CR2
- Le CPU in un telaio segmentato rappresentano ciascuna un sistema parziale indipendente e si comportano ciascuna come processori singoli - cioè non si tratta di multicomputing.
- Il telaio di montaggio segmentato contiene due segmenti separati di bus P con 10 posti connettore nel segmento 1 e 8 posti connettore nel segmento 2.
- Per ogni segmento del bus di periferia viene inserita una CPU, alla quale sono attribuite le unità locali I/O. Le CPU lavorano indipendentemente una dall'altra senza sincronizzazione del passaggio della condizione di funzionamento
- Il bus di comunicazione comune consente una comunicazione delle singole parti senza hardware addizionale
- Si hanno ulteriori risparmi in quanto risultano necessari un solo telaio di montaggio e un solo alimentatore.
Ulteriori informazioni su questo argomento si trovano in
- "SIMATIC Sistemi di automazione S7-400, Configurazione (Manuale di installazione)", Capitolo 2.3 - nell'articolo con ID 1117849
- "SIMATIC Sistemi di automazione S7-400, Dati delle CPU", Capitolo 3.1 - nell'articolo con ID 23904550
|