Descripción:
Propiedades y ventajas del Multicomputing:
- Bus K y P común en los bastidores no segmentados (equipos centrales) UR1 y UR2.
- Todas las CPUs trabajan en un único bus de comunicaciones y periferia, con sincronización automática de los cambios de estado de servicio.
- Las tareas complejas se pueden dividir en hasta 4 CPUs.
- Se puede ampliar la potencia del sistema de forma escalada, con la simple conexión de otra CPU.
- Aumento de los recursos del sistema (memoria, marcas, temporizadores, ...).
- Es posible separar las partes del proceso críticas en el tiempo y las partes del proceso no críticas en el tiempo (por ejemplo, una regulación rápida de un control rápido).
- Cada módulo de periferia se asigna a una sola CPU.
- El Multicomputing los soportan las siguientes CPUs del S7-400:
| Módulo |
Referencia |
Referencia: Anterior / Descatalogada |
| CPU 412-1 |
6ES7412-1XJ05-0AB0 |
6ES7412-1XF01-0AB0 |
| 6ES7412-1XF02-0AB0 |
| 6ES7412-1XF03-0AB0 |
| 6ES7412-1XF04-0AB0 |
| CPU 412-2 |
6ES7412-2XJ05-0AB0 |
6ES7412-2XG00-0AB0 |
| 6ES7412-2XG04-0AB0 |
| CPU 414-2 |
6ES7414-2XK05-0AB0 |
6ES7414-2XG01-0AB0 |
| 6ES7414-2XG02-0AB0 |
| 6ES7414-2XG03-0AB0 |
| 6ES7414-2XG04-0AB0 |
| CPU 414-3 |
6ES7414-3XM05-0AB0 |
6ES7414-3XJ00-0AB0 |
| 6ES7414-3XJ04-0AB0 |
| CPU 414-3 PN/DP |
6ES7414-3EM05-0AB0 |
|
| CPU 416-2 |
6ES7416-2XN05-0AB0 |
6ES7416-2XK00-0AB0 |
| 6ES7416-2XK01-0AB0 |
| 6ES7416-2XK02-0AB0 |
| 6ES7416-2XK04-0AB0 |
| CPU 416F-2 |
6ES7416-2FN05-0AB0 |
6ES7416-2FK04-0AB0 |
| CPU 416-3 |
6ES7416-3XR05-0AB0 |
6ES7416-3XL00-0AB0 |
| 6ES7416-3XL04-0AB0 |
| CPU 416-3 PN/DP |
6ES7 416-3ER05-0AB0 |
|
| CPU 416F-3 PN/DP |
6ES7 416-3FR05-0AB0 |
|
| CPU 417-4 |
6ES7417-4XT05-0AB0 |
6ES7417-4XL00-0AB0 |
| 6ES7417-4XL04-0AB0 |
Tabla 1: Tarjetas que soportan Multicomputing
Servicio en bastidores segmentados CR2
- Las CPUs en bastidores segmentados forman un sistema parcial independiente y se comportan como procesadores individuales, es decir, no es Multicomputing.
- Los bastidores segmentados contienen 2 segmentos de bus P independiente, con 10 slots en el segmento 1 y 8 slots en el segmento 2.
- Cada segmento de bus de periferia es utilizado por una CPU, la cual está asignada localmente a sus módulos de E/S. Las CPUs trabajan independiente una de la otra, sin sincronización de los cambios de estado de servicio.
- El bus de comunicación común permite una comunicación de los sistemas parciales sin HW adicional.
- Dos controles individuales se pueden implementar en un bastidor CR (ahorro de espacio en el armario).
- Ahorro de costes, debido a que sólo se necesita un bastidor y una fuente de alimentación.
Se dispone de información adicional sobre estos temas en:
- "Sistemas de automatización SIMATIC S7-400, M7-400: Montaje (manual de instalación)", capítulo 2.3 (página del Customer Support con número ID 1117849)
- " Sistemas de automatización SIMATIC S7-400: Datos de la CPU", capítulo 3.1 (página del Customer Support con número ID 23904550)
|