Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31x -- Produktinformationen -- Technische Daten
Wie können Sie das ALM (Active Line Module) einer CU320 (mit DriveCLIQ) über das SIMATIC Programm steuern?
Wo finden Sie eine Aktualisierung für die SINAMICS Antriebe mit Firmwarestand V2.6.2.x für S7-Technologie V4.1?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Organisationsbausteine müssen Sie in die CPU laden, damit sie beim Ausfall der dezentralen Peripherie nicht in den Zustand STOP wechselt?
Wie finden Sie weitere technische Informationen über Ihre Baugruppe?
Warum sehe ich die mit der SFC84 in einen "unlinked" Ziel-DB übertragenen Werte nicht, obwohl die SFC84 keinen Fehler anzeigt (RET_VAL = W#16#000)?
Wie reagiert die CPU 31x/31xC/C7, wenn während des Speicherns ein MMC-Defekt auftritt?
Was bewirkt die STEP 7-Funktion "RAM nach ROM kopieren"?
Warum funktioniert der SFC 54 "RD_DPARM" in den neuen S7-300 CPU mit MMC nicht?
Wie funktioniert das Kopieren des Anwenderprogramms vom Ladespeicher in den Arbeitsspeicher ohne PG bei einer S7-300 CPU mit MC-Slot?
Wie können Sie ein Programm aus dem Ladespeicher sichern?
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?
Einsatz von SIMATIC Baugruppen der Produktfamilien S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S, ET 200iSP und TDC in Umgebungen mit erhöhter Schadgaskonzentration
Bei welcher Umgebungstemperatur und bei welchem Luftdruck können Sie eine SIMATIC S7-300 betreiben?
Was kann ich tun, wenn der Strombedarf der im Baugruppenträger angeordneten Baugruppen die von der CPU bereitgestellte Stromabgabemenge an den Rückwandbus überschreitet?
Wo finde ich im Internet Zertifikate und Approbationen zu SIMATIC S7?
Wo finde ich Bilder, Grafiken, Symbole und Screenshots zu Industrie-Automatisierungssystemen SIMATIC ?
Welche SIMATIC S7 Komponenten und welche Antriebe unterstützen den taktsynchronen Betrieb?
S7-400 CPU 41x -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche funktionellen Einschränkungen gibt es für alte Ausgabe- und Firmwarestände der S7-400 CPUs zusammen im Betrieb mit dem CP443-5 Extended V6.1?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Organisationsbausteine müssen Sie in die CPU laden, damit sie beim Ausfall der dezentralen Peripherie nicht in den Zustand STOP wechselt?
Wie finden Sie weitere technische Informationen über Ihre Baugruppe?
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?
Einsatz von SIMATIC Baugruppen der Produktfamilien S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S, ET 200iSP und TDC in Umgebungen mit erhöhter Schadgaskonzentration
Wo finde ich Bilder, Grafiken, Symbole und Screenshots zu Industrie-Automatisierungssystemen SIMATIC ?
Wo finde ich im Internet Zertifikate und Approbationen zu SIMATIC S7?
Welche SIMATIC S7 Komponenten und welche Antriebe unterstützen den taktsynchronen Betrieb?
Remanenzverhalten der S7-400 CPUs und der CPU 318-2 CPUs
S7-400: Betriebsartenschalter bei den neuen CPU 41x (ab FW Version 4.0)
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung (Protokolle)
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Was ist zu beachten, wenn Sie in der Projektierung der Security-Module die Funktion "SNMP" aktivieren?
Welche Security-Module unterstützen dynamisches DNS und können darüber miteinander kommunizieren?
Was ist zu beachten, wenn Sie die Security Funktionen des CP343-1 Advanced und CP443-1 Advanced aktivieren und nutzen?
Was ist beim Umstieg von den Vorgängerbaugruppen auf die Nachfolgebaugruppe CP443-1 bzw. CP443-1 Advanced zu beachten?
Wie überprüfen Sie die Echtheit der Siemens-Baugruppen CP343-1 und CP443-1?
Was ist zu beachten, wenn ein Port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 und 6GK7343-1EX30-0XE0 mit Firmware V2.1 oder höher, mit 10 Mbit/s Halbduplex betrieben wird?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Woher bekommen Sie die Firmware-Erweiterung für den CP 343-1 ERPC zur Datenbankanbindung?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Verwendung von C-Plug bei Netzwerkkomponenten und SIMATIC CPs
Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?
Verhalten der Kommunikationsprozessoren bei der Datenübertragung über TCP Verbindungen ohne RFC 1006
Was ist aufgrund der Funktion ICMP-Redirect (internet control message protocol) hinsichtlich der IP-Adresse des verwendeten Routers bei Industrial Ethernet CPs zu beachten?
Was ist bei der Funktion Autonegotiation zur Aushandlung der LAN-Betriebsart bei Industrial Ethernet-CPs zu beachten?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Warum wird bei der offenen TCP/IP-Kommunikation über Industrial Ethernet mittels T-Bausteine bei IE-CPs und CPUen unterschiedlich viele Telegramme gesendet wenn die Maximallänge von 1452 Byte Nutzdaten übertragen wird?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das UDP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-on-TCP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das TCP-Protokoll?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das PROFINET CBA-Interface beim CP443-1EX40 zu deaktivieren?
"Time Wait" bei TCP Verbindungsabbau
Welche unterschiedlichen Datenblocklängen gibt es bei den verschiedenen Protokollen der Send/Receive-Kommunikation?
Was ist RFC1006 und wozu brauche ich diesen Dienst?
Bedeutung und Funktionsweise des "Keep Alive" bei TCP-Verbindungen
ET 200M (Standard Baugruppen) -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche SIMATIC S7 Komponenten und welche Antriebe unterstützen den taktsynchronen Betrieb?
Mehrzeiliger Aufbau ET200M
Wie viele Baugruppen können mit einem Interfacemodul der ET 200M betrieben werden?
Einsatz von SIMATIC Baugruppen der Produktfamilien S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S, ET 200iSP und TDC in Umgebungen mit erhöhter Schadgaskonzentration
Wie erfolgt die Zuordnung und Kennzeichnung von Thermoelementen?
Wie lange muss das Eingangssignal anliegen, bis eine Analogeingabebaugruppe dieses Signal als Prozessalarm erkennt?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche funktionellen Einschränkungen gibt es für alte Ausgabe- und Firmwarestände der S7-400 CPUs zusammen im Betrieb mit dem CP443-5 Extended V6.1?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Bedeutung der numerischen Darstellung im NCM-Diagnosepuffer
Welche Protokolle unterstützt der CP 342-5?
Unterschiedliches Bausteinverhalten des FC5 und FC50 für Ind. Ethernet S7 300 CPs
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das DP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das FMS-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das FDL-Protokoll?
Serielle CPs -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Protokolle für die Punkt-zu-Punkt-Kopplung werden von den CPs unter S7-300 / S7-400 unterstützt und wo erhalte ich nähere Informationen?
CP340-Funktionen
Wie sind die Pegel der CP 340 / CP 341 / CP 440 / CP 441 bei RS 485/X.27 definiert?
CP441-Funktionen
CP341-Funktionen
Mögliche Baudraten bei S7-400 PzP-Kommunikation
Maximale Anzahl zentral steckbarer CP 340
Mögliche Übertragungsraten des CP 341 in Abhängigkeit von der Schnittstelle
S7-400 IM Module -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Kabel für S7-400-Anschaltungen (IM 46x) in serienmäßigen Längen und Sonderlängen
Ergänzungen zu den Hardware-Voraussetzungen von CiR
S7-300 IM Module -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen anschließen und verdrahten
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Wie können Sie eine IM174 am taktsynchronen PROFIBUS einer FM458-1DP betreiben?
Verwendung einer FM350 in einem erweitertem Aufbau (mit IM365)
Welche Verbindungsleitungen existieren für die IM 360/361?
IM 365: Einsetzbare SM- und FM-Baugruppen in Rack 1
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
FM350-1: Änderung der Aktualisierungszeit in den Messbetriebsarten
WinAC RTX -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Bestellnummer:

Beschreibung
Die Software Redundanz (SWR) ist ein Softwarepaket zum Aufbau hochverfügbarer Steuerungen mit Standardkomponenten. Der Steuerungsteil besteht aus Standard CPUs der S7-300 und S7-400 Reihe. Die Redundanz-Kopplung zum Abgleich der zueinander redundanten CPUs wird mit Standard Kommunikationsmechanismen wie CPs oder über eine MPI Schnittstelle realisiert. Die Anbindung der Peripherie erfolgt über zwei redundante PROFIBUS-DP-Stränge an die ET 200M-Stationen mit redundanten Anschaltungen IM 153-2. Die Software Redundanz können Sie auch auf der WinAC RTX ab der Version 2008 einsetzen.

Hinweis
Weitere Informationen können dem Funktionshandbuch "Software-Redundanz für SIMATIC S7" unter der Beitrags-ID 1137637 entnommen werden.

In den folgenden Tabellen sind für die Software-Redundanz taugliche Baugruppen aufgelistet. Der Kleinbuchstabe x dient hierbei in den Bestellnummern als Platzhalten.

S7-300 CPUs
 
Baugruppe Bestellnummer
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7313-6CG04-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG0x-0AB0
6ES7314-6EH04-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7315-2AFxx-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7315-6FF0x-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH1x-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH1x-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU 315T-2 DP 6ES7315-6Tx1x-0AB0
CPU 316-2 DP 6ES7316-2AG0x-0AB0
CPU 317-2 DP 6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2AK14-0AB0
CPU 317F-2 DP 6ES7317-6FF0x-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2Ex1x-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2Fx1x-0AB0
CPU 317T-2 DP 6ES7317-6Tx1x-0AB0
CPU 318-2 DP 6ES7318-2AJ0x-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL0x-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL0x-0AB0
Tabelle 01

S7-400 CPUs
 
Baugruppe Bestellnummer
CPU 412-1 6ES7412-1XF0x-0AB0
6ES7412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0
CPU 412-2 6ES7412-2XG0x-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0
CPU 413-1 6ES7413-1XG0x-0AB0
CPU 413-2 6ES7413-2XG0x-0AB0
CPU 414-1 6ES7414-1XG0x-0AB0
CPU 414-2 6ES7414-2XG0x-0AB0
6ES7414-2XJ0x-0AB0
6ES7414-2XK05-0AB0
CPU 414-3 6ES7414-3XJ0x-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0
6ES7414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0
CPU 416-1 6ES7416-1XJ0x-0AB0
CPU 416-2 6ES7416-2XK0x-0AB0
6ES7416-2XL0x-0AB0
6ES7416-2XN05-0AB0
CPU 416F-2 6ES7416-2FN05-0AB0
CPU 416-3 6ES7416-3XL0x-0AB0
6ES7416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0
6ES7416-3FR06-0AB0
CPU 417-4 6ES7417-4XL0x-0AB0
6ES7417-4XT05-0AB0
Tabelle 02

Hinweis
Die SIMATIC S7-300/400 F-CPUs sind hierbei nur ohne F-Programm zu verwenden.

Kommunikationsbaugruppen mit DP-Master-Funktion
 
Baugruppe Bestellnummer
CP 443-5 EXT
(Anschluss an ein PROFIBUS-Netz)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
IM 467 bzw. IM 467-FO
(Nur in Version 1.1 einsetzbar)
6ES7467-5GJ0x-0AB0
6ES7467-5FJ00-0AB0
Tabelle 03

Kommunikationsbaugruppen zur Kopplung der Stationen
 
Baugruppe Bestellnummer
CP 342-5 6GK7342-5DA00-0XE0
6GK7342-5DA02-0XE0
6GK7342-5DA03-0XE0
CP 343-1 6GK7343-1BA00-0XE0
6GK7343-1EX11-0XE0
6GK7343-1EX30-0XE0
6GK7343-1GX30-0XE0
CP 343-1 LEAN
(Anschluss an Industrial Ethernet)
6GK7343-1CX10-0XE0
CP 443-5 EXT
(Anschluss an PROFIBUS-Netz)
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX05-0XE0
CP 443-1 ISO1
(Anschluss an Industrial Ethernet)
6GK7443-1EXxx-0XE0
6GK7443-1GXxx-0XE0
6GK7443-1BXxx-0XE0
Tabelle 04

Baugruppen für Dezentrales Peripheriegerät ET 200M
 
Baugruppe Bestellnummer
IM 153-2 6ES7153-2BA0x-0XB0 ab Ausgabestand 2
(Busmodul 6ES7195-7HD10-0XA0)
FM 350-1 6ES7350-1AH0x-0AE0
CP 341
(20 mA TTY, RS232, RS422/485)
6ES7341-1xH01-0AE0
6ES7341-1xH02-0AE0
CP 341
(RS232C)
6ES7341-1AH02-0AE0
Alle Digital- und Analogbaugruppen für ET 200M (siehe Katalog ST70)
Tabelle 05

PC-basierte Steuerung
 
Baugruppe Bestellnummer
Windows Logic Controller WinAC RTX F V4 6ES7611-4FB00-0YB7
Diese MLFB ist nicht einzeln bestellbar, aber Bestandteil von folgenden Produkten:
  • WinAC RTX F ab Version 2009 (6ES7 671-1RC0x-0YA0)
  • SIMATIC IPC427 Bundles (6ES7 675-1D...)
  • SIMATIC HMI IPC477C Bundles(6AV7 884-...)
Windows Logic Controller WinAC RTX V4 6ES7611-4SB00-0YB7
Diese MLFB ist nicht einzeln bestellbar, aber Bestandteil von folgenden Produkten:
  • WinAC RTX ab Version 4 (6ES7 671-0RC0x-0YA0)
  • Microbox 420-RTX (6ES7 675-1B...)
  • Microbox 427B Bundles (6ES7 675-1C...)
  • IPC427C Bundles (6ES7 675-1D...)
  • Panel PC 477-HMI/RTX (6AV7 84...)
  • Panel PC 477B Bundles (6AV7 85...)
  • HMI IPC477C Bundles (6AV7 884...)
Embedded Controller, EC31 6ES7677-1DD00-0BA0
6ES7677-1DD10-0BA0
Embedded Controller, EC31-RTX 6ES7677-1DD00-0BB0
6ES7677-1DD10-0BB0
Embedded Controller, EC31-HMI/RTX 6ES7677-1DD00-0BF0
6ES7677-1DD00-0BG0
6ES7677-1DD00-0BH0
6ES7677-1DD10-0BF0
6ES7677-1DD10-0BG0
6ES7677-1DD10-0BH0
Embedded Controller, EC31-RTX F 6ES7677-1FD00-0FB0
6ES7677-1FD10-0FB0
Tabelle 06

Hinweis
Die ET 200M Stationen müssen immer mit aktiven Busmodulen (6ES7195-7HB00-0XA0 oder 6ES7195-7HC00-0XA0) aufgebaut werden, auch wenn mit S7-300 CPUs prinzipbedingt die Funktion "Ziehen und Stecken von Peripheriebaugruppen im Run-Betrieb der CPU" nicht möglich ist.

 Beitrags-ID:42614519   Datum:2012-08-30 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour