Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cómo se puede controlar el ALM (Active Line Module) de una unidad CU320 (con DriveCLIQ) a través del programa SIMATIC?
¿Dónde se dispone de una actualización para los accionamientos SINAMICS con versión de Firmware V2.6.2 para el software S7-Technologie V4.1?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué módulos de organización se tienen que cargar en la CPU para que no se pase al estado STOP cuando haya un fallo en la periferia descentralizada?
¿Cómo se encuentra información adicional sobre sus módulos?
¿Por qué no se ven los valores transferidos con el SFC84 a un DB destino "unlinked", a pesar de que el SFC84 no muestra ningún fallo (RET_VAL = W
¿Cómo reaccionan las CPUs 31x/31xC/C7 cuando durante el archivo aparece un defecto en la MMC?
¿Porqué no funciona el SFC 54 "RD_DPARM" en las nuevas CPUs del S7-300 con MMC?
¿Cómo se realiza la copia del programa de usuario desde la memoria de carga a la memoria de trabajo, sin utilizar la PG, en una CPU del S7-300 con slot MC?
¿Cómo se puede asegurar un programa de la memoria de carga?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Con qué condiciones de temperatura ambiente y presión atmosférica puede funcionar un SIMATIC S7-300?
¿Dónde están en Internet los certificados y aprobaciones para SIMATIC S7?
¿Dónde se pueden encontrar imágenes, gráficos, símbolos y pantallazos de los sistemas de automatización industrial SIMATIC?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué limitaciones funcionales existen en las versiones de Firmware y liberación (HW) antiguas de las CPUs del S7-400, cuando se utilizan junto con la CP443-5 Extended V6.1?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué módulos de organización se tienen que cargar en la CPU para que no se pase al estado STOP cuando haya un fallo en la periferia descentralizada?
¿Cómo se encuentra información adicional sobre sus módulos?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Dónde se pueden encontrar imágenes, gráficos, símbolos y pantallazos de los sistemas de automatización industrial SIMATIC?
¿Dónde están en Internet los certificados y aprobaciones para SIMATIC S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-400 y la CPU 318-2
S7-400: Interruptor de servicio en las nuevas CPUs 41x (a partir de la versión de FW V4.0)
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
¿Cuántos módulos se pueden utilizar con un módulo interfaz de la ET 200M?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué limitaciones funcionales existen en las versiones de Firmware y liberación (HW) antiguas de las CPUs del S7-400, cuando se utilizan junto con la CP443-5 Extended V6.1?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
Significado de la representación numérica en el buffer de diagnóstico NCM
¿Qué protocolos soporta la CP 342-5?
Diferente comportamiento de los módulos FC5 y el FC50 con las CPs de Industrial Ethernet del S7-300
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo DP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FMS?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FDL?
CPs serie -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué protocolos de comunicación punto a punto soportan las CPs del S7-300 / S7-400 y dónde se puede conseguir más información sobre esto?
Funciones del CP340
¿Cómo se definen los niveles de la CP 340 / CP 341 / CP 440 / CP 441 con un RS 485/X.27?
Funciones de la CP441
Funciones de la CP341
Velocidades de transferencia posibles en las CPs PtP del S7-400
Número máximo de CPs 340 conectables en un rack central
Velocidades de transferencia de la CP 341 dependiendo de la interfase utilizada
S7-400 IM Modules -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
Cable para los módulos de interfase del S7-400 (IM 46x) en longitudes estándar y especiales
Ampliaciones sobre los requerimientos Hardware de la función CiR (Configuration in Run)
S7-300 IM Modules -- Montaje y parametrización del hardware -- Conexión y cableado de módulos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Cómo puede funcionar una IM174 en el modo PROFIBUS isócrono de un módulo FM458-1DP?
Utilización de la FM350 en una segunda fila (con la IM365)
¿Qué cables de conexión existen para la IM 360/361?
IM 365: Módulos SM y FM utilizables en el Rack 1
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Informaciones de producto -- Determinar las prestaciones y posibilidades de configuración
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
FM350-1: Modificación del tiempo de actualización, funcionando en los modos de servicio de medida
WinAC RTX -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
Referencia:
 

Descripción
Software Redundancy (SWR) es un paquete de software para la configuración de controladores tolerantes a fallos con componentes estándares. La parte del controlador consta de CPUs estándares de las gamas S7-300 y S7-400. El enlace de redundancia para la sincronización de las CPUs redundantes se consigue con mecanismos de comunicación estándares como CPs o a través del interfaz MPI. La conexión con los equipos de periferia se realiza a través de dos segmentos de PROFIBUS DP redundantes que van hacia las estaciones ET-200M con módulos de interfaz IM 153-2 redundantes. También se puede utilizar Software Redundancy sobre el WinAC RTX a partir de la versión 2008.

Nota
Se dispone de más información en el manual funcional "Redundancia software para SIMATIC S7" que se encuentra bajo la entrada con número de identificación, ID 1137637.

La siguiente tabla enumera los módulos que se pueden utilizar con la redundancia software. La letra minúscula x es un carácter comodín en los números de referencia.

CPUs del S7-300
 
Módulo Número de referencia
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE0x-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0
6ES7 313-6CG04-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF0x-0AB0
6ES7 314-6CG0x-0AB0
6ES7 314-6EH04-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AFxx-0AB0
6ES7 315-2AG10-0AB0
6ES7 315-2AH14-0AB0
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF0x-0AB0
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EG10-0AB0
6ES7 315-2EH1x-0AB0
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH1x-0AB0
6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU 315T-2 DP 6ES7 315-6Tx1x-0AB0
CPU 316-2 DP 6ES7 316-2AG0x-0AB0
CPU 317-2 DP 6ES7 317-2AJ10-0AB0
6ES7 317-2AK14-0AB0
CPU 317F-2 DP 6ES7 317-6FF0x-0AB0
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2Ex1x-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2Fx1x-0AB0
CPU 317T-2 DP 6ES7 317-6Tx1x-0AB0
CPU 318-2 DP 6ES7 318-2AJ0x-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EL0x-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318-3FL0x-0AB0
Tabla 01

CPUs del S7-400
 
Módulo Número de referencia
CPU 412-1 6ES7 412-1XF0x-0AB0
6ES7 412-1XJ05-0AB0
CPU 412-2 PN 6ES7 412-2EK06-0AB0
CPU 412-2 6ES7 412-2XG0x-0AB0
6ES7 412-2XJ05-0AB0
CPU 413-1 6ES7 413-1XG0x-0AB0
CPU 413-2 6ES7 413-2XG0x-0AB0
CPU 414-1 6ES7 414-1XG0x-0AB0
CPU 414-2 6ES7 414-2XG0x-0AB0
6ES7 414-2XJ0x-0AB0
6ES7 414-2XK05-0AB0
CPU 414-3 6ES7 414-3XJ0x-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP 6ES7 414-3EM05-0AB0
6ES7 414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 416-1 6ES7 416-1XJ0x-0AB0
CPU 416-2 6ES7 416-2XK0x-0AB0
6ES7 416-2XL0x-0AB0
6ES7 416-2XN05-0AB0
CPU 416F-2 6ES7 416-2FN05-0AB0
CPU 416-3 6ES7 416-3XL0x-0AB0
6ES7 416-3XR05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7 416-3ES06-0AB0
6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7 416-3FR05-0AB0
6ES7 416-3FR06-0AB0
CPU 417-4 6ES7 417-4XL0x-0AB0
6ES7 417-4XT05-0AB0
Tabla 02

Nota
Las CPUs-F del SIMATIC S7-300 / 400 son para usarse en esta ocasión sin que ejecuten un programa F.

Módulos de comunicación con función de maestro DP
 
Módulo Número de referencia
CP 443-5 EXT
(conexión a red PROFIBUS)
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-5DX05-0XE0
IM 467 e IM 467-FO
(sólo se puede usar en la versión V1.1)
6ES7 467-5GJ0x-0AB0
6ES7 467-5FJ00-0AB0
Tabla 03

Módulos de comunicación para enlazar las estaciones
 
Módulo Número de referencia
CP 342-5 6GK7 342-5DA00-0XE0
6GK7 342-5DA02-0XE0
6GK7 342-5DA03-0XE0
CP 343-1 6GK7 343-1BA00-0XE0
6GK7 343-1EX11-0XE0
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1GX30-0XE0
CP 343-1 LEAN
(conexión a Industrial Ethernet)
6GK7 343-1CX10-0XE0
CP 443-5 EXT
(conexión a red PROFIBUS)
6GK7 443-5DX04-0XE0
6GK7 443-5DX05-0XE0
CP 443-1 ISO1
(conexión a Industrial Ethernet)
6GK7 443-1EXxx-0XE0
6GK7 443-1GXxx-0XE0
6GK7 443-1BXxx-0XE0
Tabla 04

Módulos para equipo de periferia distribuida ET 200M
 
Módulo Número de referencia
IM 153-2   6ES7 153-2BA0x-0XB0 a partir de la versión 2
(módulo de bus 6ES7 195-7HD10-0XA0)
FM 350-1 6ES7 350-1AH0x-0AE0
CP 341
(20 mA TTY, RS232, RS422/485)
6ES7 341-1xH01-0AE0
6ES7 341-1xH02-0AE0
CP 341
(RS232C)
6ES7 341-1AH02-0AE0
Todos los módulos digitales y analógicos para la ET 200M (véase el catálogo ST70)
Tabla 05

Controlador basado en PC
 
Módulo Número de referencia
Windows Logic Controller WinAC RTX F V4 6ES7 611-4FB00-0YB7
No se puede pedir este MLFB de forma independiente sino sólo como parte de los productos indicados más abajo.
  • WinAC RTX F a partir de la versión 2009 (6ES7 671-1RC0x-0YA0)
  • SIMATIC IPC427 Bundles (6ES7 675-1D...)
  • SIMATIC HMI IPC477C Bundles (6AV7 884-...)
Windows Logic Controller WinAC RTX V4 6ES7 611-4SB00-0YB7
No se puede pedir este MLFB de forma independiente sino sólo como parte de los productos indicados más abajo.
  • WinAC RTX a partir de la versión 4 (6ES7 671-0RC0x-0YA0)
  • Microbox 420-RTX (6ES7 675-1B...)
  • Microbox 427B Bundles (6ES7 675-1C...)
  • IPC427C Bundles (6ES7 675-1D...)
  • Panel PC 477 HMI/RTX (6AV7 84...)
  • Panel PC 477B Bundles (6AV7 85...)
  • HMI IPC477C Bundles (6AV7 884...)
Embedded Controller, EC31 6ES7 677-1DD00-0BA0
6ES7 677-1DD10-0BA0
Embedded Controller, EC31-RTX 6ES7 677-1DD00-0BB0
6ES7 677-1DD10-0BB0
Embedded Controller, EC31 HMI/RTX 6ES7 677-1DD00-0BF0
6ES7 677-1DD00-0BG0
6ES7 677-1DD00-0BH0
6ES7 677-1DD10-0BF0
6ES7 677-1DD10-0BG0
6ES7 677-1DD10-0BH0
Embedded Controller, EC31-RTX F 6ES7 677-1FD00-0FB0
6ES7 677-1FD10-0FB0
Tabla 06  

Advertencia
Las estaciones ET 200M siempre se deben configurar con módulos de bus activo (6ES7 195-7HB00-0XA0 o 6ES7 195-7HC00-0XA0), incluso aunque la función de "extracción en caliente de los módulos de periferia" no sea posible con las CPUs del S7-300.

 Nr. de identificación (ID):42614519   Fecha:2012-09-06