|
Descrizione Per le connessioni seguenti di comunicazione dell'Industrial Ethernet CP nella CPU S7-300 viene richiesta una risorsa di connessione:
| Connessione di comunicazione |
Funzione |
TSAP |
| Comunicazione PG via server S7 |
- Diagnostica Web, per es. per la visualizzazione del buffer diagnostico della CPU
- Impostare l'ora nella CPU 318
- Applet, per esempio per leggere MLFB o lo stato della CPU
- Bacnet (leggere lista dello stato di sistema (SZL))
- ERPC (leggere lista dello stato di sistema (SZL))
|
0x01 |
| Connessione del sistema via server S7 |
- Server FTP (accessi di lettura e scrittura ai file DB)
- Client FTP (accessi di lettura e scrittura ai file DB)
- Applets (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
- Bacnet (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
- ERPC (accessi di lettura e scrittura ai dati CPU)
|
0x03 |
| Connessione di sistema |
- FETCH e WRITE tramite connessione SEND/RECEIVE
- PBK per multiplexer OP
|
0x03 |
Se nell'Industrial Ethernet vengono utilizzati contemporaneamente i servizi FETCH / WRITE, PBK per multiplexer, FTP e diagnostica Web, vengono occupate 4 risorse di connessione della CPU S7-300.
Un Industrial Ethernet CP può occupare per esempio 4 risorse di connessione nella CPU S7-300, ovvero una risorsa di connessione per:
- comunicazione PG tramite server S7 (TSAP=0x01)
- connessione di sistema tramite server S7 (TSAP=0x03)
- connessione di sistema tramite SEND/RECEIVE (TSAP=0x03)
- connessione di sistema multiplexer OP (TSAP=0x03)
Avvertenza
Nel manuale delle CPU S7-300 nei dati tecnici sono riportate informazioni riguardo al numero massimo di processori di comunicazione (CP) che è possibile gestire nella propria CPU ST-300.
Nel seguente articolo con ID è disponibile per il download il manuale delle CPU S7-300: 12996906.
|