Beitragsliste anzeigen
Überwachung von Kreiselpumpen mit dem PumpMon-Baustein
Bestellnummer:

Ziel der Applikation
Ziel ist die Zustands- und Performance-Überwachung von Kreiselpumpen im Rahmen des anlagennahen Asset Managements von SIMATIC PCS 7. Dabei geht es um eine kostengünstige Lösung durch Auswertung von Sensor-Signalen, die bereits im Leitsystem vorhanden sind, im Gegensatz zu aufwändigen Condition-Monitoring Systemen, die auf spezielle zusätzliche Sensoren wie z.B. Körperschall- oder Beschleunigungs-Sensoren angewiesen sind.

Kerninhalte
Folgende Kernpunkte werden in dieser Applikation behandelt:

  • Implementierung der Pumpenüberwachung
  • Parametrierung und Inbetriebnahme
  • Auswertung für das Plant Asset Management
  • Anwendungsbeispiel basierend auf der PCS 7 Musterlösung "PumpUnit".

Gültigkeit
Der PumpMon-Baustein kann mit PCS 7 V6.1 und V7.0 genutzt werden. Das hier beschriebene Beispiel basiert auf der PCS 7 V7.0 SP1.

Downloads
Inhalte der Downloads

Download

Dokumentation
Überwachung von Kreiselpumpen mit dem PumpMon-Baustein
42460161_PumpMonitoring_de.pdf ( 328 KB )

Historie
Ausgabe

Änderungen

04/2010      V1.0 Erste Ausgabe

Filterkriterien:
Hardware-Plattform: SIMATIC S7-400 (PCS 7)
Software: SIMATIC PCS 7
Beitragsinhalt: Applikationsbeispiele
 Beitrags-ID:42460161   Datum:2012-10-19 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Integration von SIMATIC PCS 7 Ass ...
Russian Localization für PCS 7 ( ...
Software-Aktualisierung mit Nutzu ...
SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 V ...
PCS 7 Standard-Architekturen
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Kontakt
Support Request
Ansprechpartner weltweit
Technical Forum
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Leistungsdaten 
Micro Automation Sets
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour