Beitragsliste anzeigen
STEP 7 (TIA Portal) -- S7-Programm erstellen -- Programmablauf erstellen
Wie können im TIA Portal Alarme von der S7-300/400 in die S7-1500 migriert werden?
Warum muss in STEP 7 (TIA Portal) V12 hinter einem Sprungbefehl die Anweisung SET eingefügt werden, um eine Erstabfrage sicher zu stellen?
Wo gibt es in STEP 7 (TIA Portal) V11 ein Programm für die S7-1200, das verschiedene Bitmuster zeitgesteuert rotieren oder blinken lässt?
Programmierempfehlungen für S7-1200 und S7-1500 mit STEP 7 (TIA Portal) V12
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 aus beliebig vielen eingelesenen Werten ein laufender arithmetischer Mittelwert berechnet werden?
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 der minimale und maximale Grenzwert für einen Temperaturbereich berechnet werden?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 Gradmaß und Bogenmaß wechselseitig ineinander umgewandelt werden?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 die Rückgabewerte vom Parameter "RETVAL" nacheinander in einem DB zwischen gespeichert werden?
Wie kann mit STEP 7 (TIA Portal) V11 der Abstand "D" zwischen zwei Punkten in einem rechtwinkligen Koordinatensystem berechnet werden?
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 ein Sollwert mit Rampenfunktion festgelegt werden?
Wie realisieren Sie eine MODBUS-RTU-Kommunkation mit STEP 7 (TIA Portal) für die SIMATIC S7-1200?
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 ein Ausgangssignal vom Datentyp "Bool" nach jeder positiven Flanke invertiert werden?
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V11 innerhalb einer Bandbreite zwischen -2147483648 und +2147483647 vorwärts und rückwärts gezählt werden?
Wie können 64 Bit-Gleitpunktzahlen in STEP 7 V11 mit einer SIMATIC S7-300/400 CPU verarbeitet werden?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 Gradmaß und Bogenmaß wechselseitig ineinander umgewandelt werden?
Bestellnummer:

Anleitung
Für die Bearbeitung der Winkelfunktionen Sinus, Kosinus und Tangens mit STEP 7 (TIA Portal) V11 müssen Sie den Winkel im Bogenmaß (0 bis 2π) als Gleitpunktzahl angeben. Der Winkel muss als Gleitpunktzahl im AKKU 1 vorliegen. Das Ergebnis wird wiederum im AKKU 1 gespeichert. Die Winkel werden meist in Gradmaßen (0 bis 360 Grad) angegeben. Um diese Werte mit STEP 7 (TIA Portal) verarbeiten zu können, muss eine Umrechnung in das Bogenmaß erfolgen. Beide Angaben sind proportional zueinander, so entspricht der Wert 180 Grad der Zahl π (3.141593...).

  • Bogenmaß = Gradzahl * π / 180
  • Gradzahl = Bogenmaß * 180 / π


Bild 01

Das STEP 7 (TIA Portal) Projekt enthält die Funktion "Angle" (FC1), mit der Sie die Umrechnung von Grad- in das Bogenmaß und umgekehrt realisieren können.

  1. Umrechnung des Winkels von Grad- zum Bogenmaß
  • Eingangsparameter: "E_Gradzahl" mit dem Datentyp: REAL,
  • Ausgangsparameter: "A_Bogenmass" mit dem Datentyp: REAL.
  1. Umrechnung des Winkels von Bogenmaß- zum Gradmaß
  • Eingangsparameter: "E_Bogenmass" mit dem Datentyp: REAL,
  • Ausgangsparameter: "A_Gradzahl" mit dem Datentyp: REAL.

Download
Kopieren Sie die Datei "STEP7_V11_Angle.zip" in ein separates Verzeichnis und starten Sie die Datei anschließend per Doppelklick. Das STEP 7 (TIA Portal) V11 Projekt wird jetzt automatisch mit allen dazugehörigen Unterverzeichnissen entpackt. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit STEP 7 V11 SP2 öffnen und bearbeiten.

STEP7_V11_Angle.zip ( 1033 KB )

Erstellumgebung
In folgender Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
 
Testumgebung Version
PC-Plattform Intel(R) Pentium(R) M Prozessor 1,73 GHz
PC-Betriebssystem MS Windows XP SP3
STEP 7 (TIA Portal) V11 + SP2
CPU 1214C (6ES7214-1AE30-0XB0) Firmware V2.1

 Beitrags-ID:41994741   Datum:2012-04-05 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour