|  |
SIPLUS RIC est un système de télé-contrôle basé sur le système d'automatisation SIMATIC S7 avec des protocoles de communication normés au niveau international pour :
- Communication série IEC60870-5-101
- Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104
- Communication avec des équipements de protection IEC60870-5-103
- Modbus série (mode RTU )
- S7 Open Modbus TCP
SIPLUS RIC offre fonctionnalité optimale et modularité, afin de répondre aux exigences de surveillance et de commande de systèmes distribués géographiquement dans des conditions environnementales sévères.
Il convient donc pour des branches d'activité comme le pétrole et le gaz, l'eau et le traitement des eaux usées, la production et la distribution d'énergie, le transport et la gestion du trafic.
Ensembles disponibles :
Ensembles avec Modbus sériel
| Ensemble standard |
Référence de commande |
|
| IM151-7 CPU |
6AG6003-5AD00-2BA0 |
SIPLUS RIC MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-7 CPU |
| IM151-8 CPU |
6AG6003-5AD01-2BA0 |
SIPLUS RIC MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-8 CPU |
| Ensemble durci |
Référence de commande |
|
| IM151-7 CPU |
6AG6003-6AD00-2BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-7 CPU |
| IM151-8 CPU |
6AG6003-6AD01-2BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-8 CPU |
Ensembles avec S7 Open Modbus TCP
| Ensemble standard |
Référence de commande |
|
| IM151-8 PN/DP-CPU |
6AG6003-5AE01-0BA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC IM151-8 PN/DP |
| CPU315- 2 PN/DP |
6AG6003-1AE03-0CA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU315 -2 PN/DP |
| CPU317- 2 PN/DP |
6AG6003-1AE05-0DA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU317 -2 PN/DP |
| CPU319- 3 PN/DP |
6AG6003-1AE06-0DA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU319-3 PN/DP |
| Ensemble durci |
Référence de commande |
|
| IM151-8 PN/DP-CPU |
6AG6003-6AE01-0BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS IM151-8 PN/DP |
| CPU315- 2 PN/DP |
6AG6003-2AE03-0CA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS CPU315-2 PN/DP |
| CPU317- 2 PN/DP |
6AG6003-2AE05-0DA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS CPU317-2 PN/DP |
Les avantages en un coup d'oeil
- MODBUS sériel (mode RTU ) avec ET200S 1SI liaison point à point (RS232, RS422/RS485) pour Modbus Maître ou Modbus Esclave
- MODBUS/TCP propose l'intégration des systèmes d'automatisation SIMATIC dans des environnements systèmes tiers
- Configuration simple et évolutive (SIMATIC ET 200S et SIMATIC S7-300) avec SIMATIC Step 7 Standard
- Pas de connaissances spécifiques nécessaires au sujet de MODBUS
- On utilise un assistant pour la configuration des CPU PN
- Des versions durcies (SIPLUS extrême) sont disponibles:
+ Plage de température étendue de -25°C à +70°C
+ Protection lors de la condensation et contraintes environnementales sévères (Conformal Coating)
Ensembles SIPLUS RIC MODBUS sériel:
Modules SIMATIC S7, carte mémoire et SIMATIC DP, pas de licence supplémentaire nécessaire.
Ensembles SIPLUS RIC MODBUS/TCP:
Modules SIMATIC S7, carte mémoire, bibliothèque associée S7-OPEN MODBUS/TCP PN-CPU,
Licence Single sur CD avec projets exemples et manuels (allemand/anglais).
D'autres ensembles disponibles sur demande.
Documentation / Information
Les références de commandes actuelles et les prix sont dans Produkt Master Data (PMD).
|  |  |