|  |
SIPLUS RIC ist ein Fernwirksystem basierend auf dem Automatisierungssystem SIMATIC S7 mit international genormten Kommunikations-Protokollen für:
- serielle Übertragung mit IEC60870-5-101
- Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104
- Schutzgeräteanbindung mit IEC60870-5-103
- Modbus seriell (RTU mode)
- S7 Open Modbus TCP
SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen.
Es eignet sich daher für Branchen wie Öl & Gas, Wasser & Abwasser, Energieerzeugung und -verteilung und Transport/Verkehr.
Verfügbare Bundles:
Bundles mit Modbus seriell
| Standard Bundle |
Bestellnummer |
|
| IM151-7 CPU |
6AG6003-5AD00-2BA0 |
SIPLUS RIC MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-7 CPU |
| IM151-8 CPU |
6AG6003-5AD01-2BA0 |
SIPLUS RIC MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-8 CPU |
| extreme Bundle |
Bestellnummer |
|
| IM151-7 CPU |
6AG6003-6AD00-2BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-7 CPU |
| IM151-8 CPU |
6AG6003-6AD01-2BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME MODBUS Seriell, SIMATIC IM151-8 CPU |
Bundles mit S7 Open Modbus TCP
| Standard Bundle |
Bestellnummer |
|
| IM151-8 PN/DP-CPU |
6AG6003-5AE01-0BA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC IM151-8 PN/DP |
| CPU315- 2 PN/DP |
6AG6003-1AE03-0CA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU315 -2 PN/DP |
| CPU317- 2 PN/DP |
6AG6003-1AE05-0DA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU317 -2 PN/DP |
| CPU319- 3 PN/DP |
6AG6003-1AE06-0DA0 |
SIPLUS RIC S7 OpenMODBUS TCP, SIMATIC CPU319-3 PN/DP |
| extreme Bundle |
Bestellnummer |
|
| IM151-8 PN/DP-CPU |
6AG6003-6AE01-0BA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS IM151-8 PN/DP |
| CPU315- 2 PN/DP |
6AG6003-2AE03-0CA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS CPU315-2 PN/DP |
| CPU317- 2 PN/DP |
6AG6003-2AE05-0DA7 |
SIPLUS RIC EXTREME S7 OpenMODBUS TCP, SIPLUS CPU317-2 PN/DP |
Die Vorteile auf einen Blick
- MODBUS seriell (RTU mode) über ET200S 1SI als serielle Punkt-zu-Punkt Verbindung (RS232, RS422/RS485) für Modbus Master oder Modbus Slave
- MODBUS/TCP bietet die Möglichkeit mit SIMATIC-Automatisierungssysteme in fremde Systemlandschaften zu integrieren
- Durchgängige, skalierbare Konfiguration (SIMATIC ET 200S und SIMATIC S7-300) mit dem Standard SIMATIC Step 7
- Kein spezifisches Know How bezüglich MODBUS erforderlich
- Für PN- CPU's wird ein Wizard für die Projektierung verwendet
- Veredelte Ausführungen (SIPLUS extreme) verfügbar:
+ Erweiterter Temperaturbereich von -25°C bis +70°C
+ Schutz bei Betauung und außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)
SIPLUS RIC MODBUS seriell Bundles:
SIMATIC S7 Baugruppen, Memory Card und SIMATIC DP, keine zusätzliche Lizenz erforderlich.
SIPLUS RIC MODBUS/TCP Bundles:
SIMATIC S7 Baugruppen, Memory Card, dazugehörige Bibliothek S7-OPEN MODBUS/TCP PN-CPU,
Single License auf CD mit Beispielprojekten und Handbücher (deutsch/englisch).
Weitere Bundles auf Anfrage.
Dokumentation / Information
Aktuelle Bestelldaten und Preise siehe Produkt Master Data (PMD).
|  |  |