Beitragsliste anzeigen
"SIPLUS extreme - Jetzt noch Härter!" Freigabe zum Einsatz von -1.000 bis +5.000 Höhenmeter
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme sind ab sofort alle Komponenten, ausgenommen F-Baugruppen, für die Aufstellhöhe von -1.000 bis +5.000 Meter freigegeben. Dies entspricht einem Arbeitsbereich von 1080 hPa Überdruck und 540 hPa Unterdruck. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von I IA/DT Standardprodukten.

Internet Dokument Zusammenfassung

Einsatzbereich SIPLUS extreme Komponenten:
 
Umweltbedingungen Luftdruck

1080...795 hPa (-1000 bis +2000m) kein Derating
795...658 hPa (+2000 bis +3500m) Derating um 10 K der maximalen oberen Betriebtemperatur
658...540 hPa (+3500 bis +5000m) Derating um 20 K der maximalen oberen Betriebtemperatur

Informationen zu SIPLUS extreme Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens-Niederlassung.

Siemens-Partner im Internet

 Beitrags-ID:41743395   Datum:2010-03-03 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour