|  |
Descripción del producto:
Los productos SIPLUS refinados están basados en los correspondientes tipos básicos para los campos de aplicación normales, es decir: 6ES7 656-8BA33-1CB0, 6ES7 656-8BE33-1CB0, 6ES7 656-8CE33-1CB0, 6ES7 656-8CE33-1GB0, 6ES7 656-8CM33-1CB0, 6ES7 656-8CM33-1GB0, 6ES7 656-8DM33-1CB0, 6ES7 656-8DM33-1GB0, 6ES7 656-8EM33-1CB0, 6ES7 656-8DM33-1GB0
En consecuencia, los datos técnicos generales son válidos, además de las propiedades especiales para rango de temperatura ampliado, condensación, humedad incrementada o cargas de medio extraordinarias, p. ej. atmósferas de gases corrosivos.
Datos de pedido:
6AG1 656-8BA33-4CB0, 6AG1 656-8BE33-4CB0, 6AG1 656-8CE33-4CB0, 6AG1 656-8CE33-4GB0, 6AG1 656-8CM33-4CB0, 6AG1 656-8CM33-4GB0, 6AG1 656-8DM33-4CB0, 6AG1 656-8DM33-4GB0, 6AG1 656-8EM33-4CB0, 6AG1 656-8DM33-4GB0
Desde el 1 de Febrero de 2010 se encuentran disponibles para su pedido productos refinados de la gama de SIPLUS PCS 7 paquetes H para condiciones ambientales extremas..
Todas las versiones ofrecen protección frente a cargas de medio, p. ej. atmósferas industriales agresivas tales como gases corrosivos, humedad, etc. Además, son adecuados para su uso en aplicaciones donde puede darse condensación.
De esta forma, no se debe renunciar a ninguna de las funciones necesarias, ya que para cada requisito del cliente se ofrece una solución óptima del portfolio de producto SIPLUS PCS 7.
|  |  |