Beschreibung Der in diesem FAQ als Download zur Verfügung stehende Baustein "MSS_DIAG" ermöglicht das Diagnostizieren eines modularen Sicherheitssystems SIRIUS 3RK3 (MSS) aus einer S7-300/400 Steuerung heraus. Der Baustein liest hierzu bestimmte Datensätze in der MSS aus und speichert die Diagnosedaten in einem zugehörigen Instanzdatenbaustein. Aus diesem Datenbaustein können Sie die Diagnosedaten auslesen und im Anwenderprogramm weiterverwenden oder auf einem HMI zur Anzeige bringen.

Bild 01: Kommunikationsaufbau zwischen einer SIMATIC S7 Steuerung und einem MSS
Downloads 40631654_S7_Diagnostic_FB_for_MSS_de.pdf ( 338 KB )
40631654_S7_Diagnostic_FB_for_MSS.zip ( 51 KB )
|