|
Descrizione Nei seguenti manuali viene fornita una panoramica delle unità rilasciate per le diverse versioni di PCS 7.
Avvertenza
Se con il Service Pack (SP) di una versione PCS 7 sono state rilasciate ulteriori unità, questo è documentato nel file "Readme" del corrispondente Service Pack.
Lettura della versione del firmware
La versione corrente del firmware di un'unità può essere interrogata in SIMATIC Manager o in HW Config tramite il menu:
"Sistema di destinazione> Diagnostica/Impostazione > Stato dell'unità o Sistema di destinazione > Stato dell'unità". A tal fine occorre innanzitutto selezionare l'unità desiderata. In HW Config, questa funzione consente di leggere tutte le unità con il firmware caricabile (anche i moduli I/O).
Nei seguenti articoli sono riportate le versioni più recenti del firmware con una descrizione per l'aggiornamento.
| CPU utilizzata |
Articolo con ID |
| Aggiornamenti del sistema operativo CPU S7-414 |
2850229 |
| Aggiornamenti del sistema operativo CPU S7-416 |
2858911 |
| Aggiornamenti del sistema operativo CPU S7-417 |
2855123 |
| Aggiornamenti del sistema operativo CPU S7-4xx-H |
6741018 |
*) Modificando la lingua nella riga di intestazione, si ottiene il download nella lingua corrispondente.
Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento e sulla lettura delle unità sono disponibili nel manuale "Service support and diagnostics" a partire dalla versione PCS 7 V6.0". I collegamenti per i manuali sono riportati nella seguente tabella.
| Manuale |
Articolo con ID |
| Service support and diagnostics V6.0 Capitolo 1.3 e 5 |
15236128 |
| Service support and diagnostics V7.0 Capitoli 1.3 e 5.16.7 |
24449644 |
| Service support and diagnostics V7.1 Capitoli 2.3 e 6.16.7 |
36195904 |
| Service support and diagnostics V8.0 Capitoli 3.3 e 7.18.7 |
61187456 |
Note
- Poiché l'IM 467 non supporta CiR (Configuration in Run) e non può essere utilizzata per un sistema H, questa unità non è rilasciata per PCS 7. L'IM 467 può essere trattata come una variante semplificata del CP443-5 Extended. Le funzioni dell'IM 467 sono disponibili anche con il CP443-5 Extended e per questo motivo si può impiegare il CP443-5 Extended e progettare in HW Config un CP 443-5 Extended.
- I vantaggi di PCS 7, ad esempio la gerarchia tecnologica, le librerie PCS, SFC e il sistema di segnalazione PCS 7 (ad esempio blocco Alarm_8P) non sono supportati dalle CPU S7-300. L'insieme delle funzioni della CPU S7-300 non è sufficiente a tale scopo. Per questo motivo, le CPU S7-300 non sono rilasciate per il funzionamento con PCS 7. Le CPU S7-300 possono naturalmente essere modificate con il SIMATIC Manager (anche HW Config) e programmate con CFC, tuttavia, i blocchi e le funzioni (librerie) PCS 7 non sono utilizzabili.
Ricerca
Aggiornamento hardware, aggiornamento HW, aggiornamenti HW, aggiornamento firmware, aggiornamento FW, aggiornamenti FW, 10447706, 20383858, 6932456
|