afficher la liste des articles
Les IPC477C et IPC477C PRO de la gamme SIMATIC HMI maintenant disponibles en bundles
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

Les bundles IPC477C et IPC477C PRO SIMATIC HMI sont les solutions préinstallées, embarquées, basées sur PC, contenant un IPC477C SIMATIC HMI, WinAC RTX et/ou WinCC flexible RT. L'IPC477C PRO SIMATIC HMI est la variante à protection intégrale IP65 de l'IPC477C. Pour les types d'IPC477C les plus demandés, afin de simplifier la gestion des pièces de rechange, des appareils de rechange sont disponibles comme pièces détachées.

Les bundles ne sont disponibles qu'avec les logiciels préinstallés sur cartes CompactFlash de 4 Go ou 8 Go, tout comme sur disque SSD.

Document Internet Sommaire

Aperçu du contenu:

Information produit
Nouveautés sur les bundles basés sur IPC477C
Automatisation embarquée
Propriétés et utilisation des bundles basés sur IPC477C
Compatibilité
Logistique

Contenu des bundles

Informations produit

Dénomination Bundles SIMATIC HMI IPC477C
Bundles SIMATIC HMI IPC477C PRO
Références (racine) 6AV7884...  SIMATIC HMI IPC477C
6AV7883...  SIMATIC HMI IPC477C PRO
Description succincte Variantes de bundles avec WinAC RTX 2009 et WinCC flexible 2008 SP1 :
Interfaces de commande 12"/15" Clavier ou 12"/15"/19" Tactile, et 15"/19" Tactile pour les IPC477C PRO
Intel CELERON M 1,2 GHz,
Processeur en option: Intel Core2Solo 1,2 GHz,
Processeur en option: Intel Core2Duo1,2 GHz,
Mémoire principale de 1, 2 ou 4 Goctets DDR3-RAM
2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/S,  RJ45,
en option  2 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/S,  RJ45 et 1 x PROFIBUS DP
4 x USB et 1 x série (COM1),
1 x emplacement libre pour carte CompactFlash
1 x carte CompactFlash (4 Goctets ou 8 Goctets) avec les logiciels préinstallés:
WINDOWS Embedded Standard 2009,
en option SIMATIC WINAC RTX 2009,
en option SIMATIC WINCC flexible 2008 RT, avec au choix 128, 512, 2048 ou 4096 PowerTags
SIMATIC SOFTNET-S7 LEAN 2008;
Clef de licence sur clef USB
 

Nouveautés sur les bundles basés sur IPC477C

Les IPC477C complets offrent les innovations suivantes:

  • Des processeurs plus puissants:
    • Intel Celeron M 1,2 GHz
    • Intel Core2Solo 1,2 GHz
    • Intel Core2Duo 1,2 GHz
  • Des variantes PROFINET RT à prix intéressants; une interface standard Ethernet PROFINET (IE)  pour PROFINET IO utilisée en RT.
  • Des versions à protection intégrale existent également en IPC477C PRO.

Automatisation embarquée

Les bundles basés sur IPC477C font partie de la famille de produits de l'automatisation embarquée SIMATIC.

Elle réunit le meilleur de 2 mondes : ouverture et flexibilité d'une solution basée sur PC, combinée à la robustesse d'un API classique. Les bundles basés sur IPC477C n'ont plus de ventilateur et sont sans support de mémoire de masse rotatif ; ils sont ainsi sans maintenance.

Les principales propriétés sont :

  • Le disque dur est dans ce cas remplacé par une carte CF (CompactFlash) ou SSD (Solid State Disk).
  • Le système d'exploitation utilisé est Windows Embedded Standard 2009 (remplaçant "Windows XP embedded"). Avec Windows Embedded Standard, la sécurité contre les attaques logicielles (virus, vers, sabotage etc...) peut aussi être augmentée.
  • Les processeurs de basse consommation permettent un fonctionnement sans ventilation.

Propriétés et utilisation des bundles basés sur IPC477C

Démarrage plus rapide dans la solution d'automatisation embarquée

Les bundles IPC477C et IPC477C PRO permettent un accès simple dans le monde de l'automatisation sur la base de système embarqué sur PC. L'utilisateur peut ainsi immédiatement s'occuper de l'intégration de sa solution d'automatisation, sans devoir ni installer, ni configurer WinAC, WinCC flexible ou les logiciels SIMATIC NET.

  • SIMATIC WinAC RTX, SIMATIC WinCC flexible et SIMATIC Softnet-S7 Lean sont déjà préinstallés et configurés. Pour l'exploitation sur la machine, il suffit de transférer les clefs de licence des logiciels sur l'appareil.
  • Une connexion Ethernet PROFINET (IE) convient particulièrement pour une utilisation à l'intérieur d'un environnement SIMATIC. Si nécessaire, il suffit à l'utilisateur de saisir les adresses Ethernet correspondantes au niveau du système d'exploitation.
  • Suivant la configuration de l'appareil, se trouve disponible une interface PROFIBUS ou PROFINET pour la connexion de la périphérie décentralisée.
  • Pour la programmation d'un SIMATIC WinAC RTX, l'utilisateur peut immédiatement brancher une console de programmation (PG) sur l'interface PROFIBUS, PROFINET ou Ethernet et avec la station PC ou SIMATIC WinAC RTX se mettre "en-ligne".
  • Les projets WinCC flexible Runtime peuvent être chargés via l'interface Ethernet Windows.

Choix importants d'options

Les IPC477C SIMATIC HMI et bundles IPC477C PRO peuvent être commandés avec un nombre important d'options.
Par rapport au Panel PC 477B, les options suivantes sont nouvelles:

  • Mémoire principale pouvant aller jusqu'à 4 Go de RAM.
  • Cartes CF jusqu'à 8 Goctets.
  • 32 Goctets en SSD (Solid State Disk) à la place d'une carte CF ou carte additionnelle comme pure mémoire de masse.
  • Bundles avec WinCC flexible également avec 4096PT.
  • Versions PRO, à protection IP65 intégrale.

Les variantes munies de PROFINET sont particulièrement intéressantes économiquement, grâce à leur interface Ethernet intégrée, pour entrer dans le monde PROFINET !

Les modèles les plus demandés ont un concept de maintenance performant du fait des pièces de rechange

Pour toutes ces variantes, les IPC477C sont munis des caractéristiques suivantes:

  • Tous les types de commande sont disponibles : tactile et clavier.
  • Toutes les unités centrales disposent de PROFINET (IE) avec/sans PROFIBUS.
  • Une mémoire principale de 2Goctets de RAM.
Pour les configurations matérielles choisies (les variantes les plus demandées) des bundles basés sur IPC477C, des appareils de rechange seront disponibles pour échange en cas de problème. Ces appareils de rechange seront livrés à l'état neuf, testés mais sans mémoire de masse ni logiciel. Cela permet, en cas de problème matériel, de pouvoir échanger l'appareil d'origine de manière très simple. Il suffira alors simplement de retirer la mémoire de masse (cartes CF) de l'appareil défectueux et de la placer dans l'appareil de rechange.
Pour ces variantes sélectionnées, les pièces de rechange sont disponibles au niveau du service des pièces de rechange de Nürnberg (EDN). Ainsi, ces appareils sont également disponibles via le service des pièces de rechange d'urgence. Tout comme pour le SIMATIC S7, la pièce détachée peut ainsi être commandée en dehors des horaires standard d'ouverture des bureaux, par exemple avec l'option "usine à l'arrêt", et ainsi être livrée le plus rapidement possible. Pour les détails, voir le lien suivant:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1661021444

A noter:
Pour toutes les autres configurations des IPC477C et pour toutes les configurations des IPC477C PRO, aucune pièce de rechange n'est disponible. Les appareils défectueux ne peuvent qu'être réparés ("Réparation à l'identique") ou, en cas de perte totale, être recommandés en pièces neuves.

Compatibilité

Les images générées pour les SIMATIC Panel PC 477B complets ne peuvent pas être utilisées sur les ensembles complets basés sur IPC477C  (et vice-versa).

WinAC RTX et WinCC flexible
WinAC RTX 2009 (V4.5) est compatible de manière descendante avec la version de WinAC RTX 2008 (V4.4). Les projets STEP7 pour WinAC RTX 2008 sont utilisables sans modification avec les nouveaux matériels.
Veuillez également noter que les fonctionnalités des IPC427C SIMATIC et IPC477C SIMATIC HMI ne sont complètement supportées qu'à partir de la version WinAC RTX 2009.

De plus, la même version de WinCC flexible -2008 SP1 Runtime- est utilisée. De ce fait, les projets WinCC flexible sont également utilisables sans modification.
Les images d'anciennes versions de composants logiciels ne seront pas proposées. En cas de besoin, une ancienne version devra être installée séparément.

WinAC ODK
Les applications ODK générées avec WinAC ODK, peuvent être utilisées. L'utilisation d'une application générée avec l'ODK sur l'image de Windows Embedded Standard du Microbox PC, doit préalablement être vérifiée et validée par le développeur de l'application ODK.

Les applications Windows
Les fonctionnalités sélectionnées pour la plate-forme de Windows Embedded Standard ont été choisies de telle sorte que les logiciels typiques pour PC, comme par exemple les logiciels de supervision ou les applications sur bases de données, puissent être, de manière générale, installés et utilisés sans problème ( attention à la place libre sur la carte CF ! ). Pour Windows Embedded, la version SQL-Server Express de Microsoft est validée.
Les appareils classiques USB comme les CD-ROM, clefs USB, clavier, souris etc... sont immédiatement utilisables. Aucune garantie ne peut être donnée en cas d'utilisation d'une application Windows quelconque ou d'un périphérique USB .

Logistique

Confection à la commande et livraison en un seul ensemble
Contrairement aux précédents systèmes complets basés sur les Panel PC 477B SIMATIC, la livraison des matériel et logiciel se fait en un seul ensemble, pré-installé et monté. Les licences, ainsi que les clefs de licences correspondantes sur clef USB, sont à part, afin de simplifier une modification de configuration ou le chargement d'une image OEM.

Pour cela, les systèmes complets IPC477C SIMATIC HMI ne seront produits que sur commande ("Build to Order Prozess"). La livraison se fera dans les 14 jours ouvrés suivants le passage de la commande.

Contenu des bundles

Les bundles basés sur IPC477C seront livrés en un paquet :
Matériel:
  • Un IPC477C ou IPC477C PRO.
  • Une carte CF insérée et pré-installée avec :
    • Windows Embedded Standard.
    • les logiciels SIMATIC correspondants à la configuration choisie.

et les accessoires:

  • Les Certificats de Licence et les clefs de licence sur clef USB en fonction de la configuration choisie.
  • Les informations produit
  • Un DVD de restauration
  • Le DVD de documentations&Pilotes.
  • La description succincte de l'IPC477C avec les instructions de montage.

Disponibilité des bundles basés sur les SIMATIC Panel PC 477B

Les systèmes complets basés sur SIMATIC Panel PC 477B ne seront plus en commercialisation active à partir du 01.04.2010 et passeront aux pièces de rechange de manière prévisible à partir du 01.04.2011.

 ID contribution:38626124   Date:2009-10-19 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Nouveau : SIMATIC IPC427C Bundles
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...