visualizza l'elenco degli articoli

PROFINET generale -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione 
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato? 
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata? 

Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Descrizione
In questo articolo viene mostrato come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato. Questo è necessario ad esempio in impianti dove gli utensili vengono utilizzati in posti diversi all'interno dell'impianto e quindi cambia l'interconnessione del nodo PROFINET IO.

Con l'SFB52 "RDEC" con l'impiego del numero di record di dati 802A (esadecimale) si possono leggere le informazioni di vicinanza di porte. In questo modo si rilevano i dati di topologia dei nodi PROFINET IO. Questa può poi essere analizzata ed ulteriormente elaborata nel programma applicativo.

In allegato è disponibile per il download la descrizione e un programma di esempio per la parametrizzazione dell'SFB52 "RDEC".

Descrizione
38566021_NET_topology_SFB52_e.pdf ( 483 KB )

Programma di esempio
Il programma di esempio è un progetto STEP7, che contiene la configurazione hardware completa del programma applicativo di una stazione S7-300. Il progetto STEP7 è disponibile per il download sotto forma di un file ZIP.
Estrarre il file "PNIO_SFB52.zip" in una directory separata. Il progetto STEP7 viene poi scompattato automaticamente con tutte le subdirectory corrispondenti. Poi il progetto STEP7 comportato può essere aperto ed elaborato con il SIMATIC Manager.

PNIO_SFB52.zip ( 512 KB ) ( 512 KB )

Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Dati consistenti, panoramica ed applicazioni nella periferia decentrata.
Nella seguente descrizione si trova un riepilogo relativo al trattamento dei dati consistenti sotto STEP 7.

Descrizione ( 193 KB )

Nella seguente panoramica sono elencati gli articoli che trattano l'argomento "Dati consistenti".
 

Argomento

nell’articolo con ID

Definizione dei termini!

5116353

Come leggere dati consistenti da uno slave DP normalizzato e come scrivere in modo consistente su uno slave DP normalizzato?

21848242

Dati consistenti nell'S7-400

11646774

Come si può accedere ai dati consistenti senza SFC14/15 come parte dell'immagine di processo?

8751062

Elaborazione di dati consistenti in un master S7

245111

Regole per l'accesso alla CPU 315-2 DP

42413

CP 342-5 -- Come si leggono opp. scrivono dati consistenti da uno slave DP tramite un CP 342-5?

21627748

A cosa occorre fare attenzione quando con la IM 308-C come slave DP si progettano dati consistenti nel COM PROFIBUS?

22566679

Quali possibilità ci sono nell'assegnazione dell'indirizzo di dati consistenti nella IM 308-C?

21459883

Ricerca
SFC 14, SFC 15, consistenza

 Articolo con ID:38556137   Data:2009-12-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 






























related links
SIMATIC S7-300 CPU 31xT
Sistemi di automazione S7-300: C ...
Software di sistema per S7-300/40 ...
Trattamento di dati consistenti s ...
CP 342-5 -- Come si possono legge ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour