Descripción: Un PC tiene 2 tarjetas de Ethernet conectadas a redes diferentes. Para las tarjetas de Ethernet se utilizan direcciones IP fijas las cuales están disponibles en la misma subred IP.

Figura 01
Ejemplo:
| Módulo de Ethernet |
Red de área local (LAN) |
Dirección IP |
Máscara de subred |
| Módulo Ethernet 1 |
LAN 1 |
192.168.15.80 |
255.255.255.0 |
| Módulo Ethernet 2 |
LAN 2 |
192.168.15.81 |
255.255.255.0 |
En esta configuración, el sistema operativo Windows no sabe a través de qué tarjeta de Ethernet debe comunicar. Se tiene la posibilidad de ajustar en Windows la secuencia para las tarjetas de red, bajo la opción de los enlaces de red, utilizando la opción del menú "Ampliadas -> Ajustes adicionales".
Si se modifica la configuración de la siguiente manera, las tarjetas de Ethernet se pueden utilizar en paralelo:
| Módulo de Ethernet |
Red de área local (LAN) |
Dirección IP |
Máscara de subred |
| Módulo Ethernet 1 |
LAN 1 |
192.168.15.80 |
255.255.0.0 |
| Módulo Ethernet 2 |
LAN 2 |
192.168.15.81 |
255.255.255.0 |
Información adicional sobre la creación de máscaras de subred está disponible en el siguiente Link:
- http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc307741.aspx
- http://support.microsoft.com/kb/175767/EN-US/
Advertencia: Este procedimiento sólo es necesario cuando se asignan direcciones IP fijas en las tarjetas de Ethernet del PC. Si la asignación de direcciones IP se realiza de forma dinámica, esto no es necesario.
Otra posibilidad adicional de poder utilizar simultáneamente tarjetas de Ethernet con direcciones IP fijas en un PC, es utilizarlas en subredes IP diferentes con las submáscaras de red adecuadas.
|