Migración de las aplicaciones SIMATIC C7 Las aplicaciones SIMATIC C7 existente se pueden migrar a una solución con componentes hardware o basada en el software PLC SIMATIC WinAC MP y los SIMATIC MultiPanel.
Paquetes de inicio
Adicionalmente, se dispone de paquetes de inicio basados en SIMATIC WinAC MP y SIMATIC MultiPanel con un precio de hasta el 30% mas económico. Los paquete de inicio se pueden obtener usando las siguientes combinaciones:
- Multipanel y WinAC MP
- Multipanel, WinAC MP y ET200M
Información detallada sobre WinAC MP y los paquetes de inicio está disponible en la página del Customer Support con número ID 34895249.
Números de referencia y sustitutos recomendados
Solución hasta ahora con
SIMATIC C7-6xx |
Nueva solución |
Número de referencia
Paquete inicial |
C7-635 6" Teclas
C7-635 6" Touch |
SIMATIC MP 177 6" Touch |
6AV6652-2JC01-2AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 177 1) |
| Como arriba, adicionalmente con una ET200M |
6AV6652-2JD01-2AA0 |
| C7-636 6" Teclas |
SIMATIC MP 277 8" Teclas |
6AV6652-3LC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| Como arriba, adicionalmente con una ET200M |
6AV66523LD01-1AA1 |
| C7-636 6" Touch |
SIMATIC MP 277 8" Teclas |
6AV6652-3MC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| C7-636 10" Teclas |
SIMATIC MP 277 10" Teclas |
6AV6652-3NC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| C7-636 10" Touch |
SIMATIC MP 277 10" Touch |
6AV6652-3PC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| Como arriba, adicionalmente con una ET200M |
6AV6652-3PD01-1AA0 |
Números de referencia de los tipos sustitutos recomendados (componentes individuales)
Solución hasta ahora con
SIMATIC C7-6xx |
Nueva solución |
Número de referencia |
| C7-613 4" |
SIMATIC OP 73 |
6AV6641-0AA11-0AX0 |
| SIMATIC CPU 313C |
6ES7313-5BF03-0AB0 |
C7-635 6" Teclas
C7-635 6" Touch |
SIMATIC MP 177 6" Touch |
6AV6642-0EA01-3AX0 |
| SIMATIC WinAC MP 177 1) |
6ES7671-4EE00-0YA0 |
| C7-636 6" Teclas |
SIMATIC MP 277 8" Teclas |
6AV6643-0DB01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 6" Touch |
SIMATIC MP 277 8" Touch |
6AV6643-0CB01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 10" Teclas |
SIMATIC MP 277 10" Teclas |
6AV6643-0DD01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 10" Touch |
SIMATIC MP 277 10" Touch |
6AV6643-0CD01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
1) Siempre se suministra la versión más moderna del WinAC MP.
|