Migration von SIMATIC C7-Applikationen Bestehende SIMATIC C7-Applikationen können umgestellt werden auf eine Lösung mit Hardwarekomponenten, oder auf Basis der Software-SPS SIMATIC WinAC MP und SIMATIC Multi Panels.
Starterpakete
Zusätzlich stehen Starterpakete auf Basis SIMATIC WinAC MP und SIMATIC Multi Panel mit bis zu 30% Preisvorteil zur Verfügung. Die Starterpakete sind in folgenden Kombinationen erhältlich:
- Multi Panel und WinAC MP
- Multi Panel, WinAC MP und ET200M
Nähere Informationen zu WinAC MP und den Starterpaketen und deren Umfang siehe Beitrags-ID: 34895249.
Bestellnummern der empfohlenen Nachfolgertypen (Starterpakete)
Bisherige Lösung mit
SIMATIC C7-6xx |
Neue Lösung |
Bestellnummer
Starterpaket |
C7-635 6" Key
C7-635 6" Touch |
SIMATIC MP 177 6" Touch |
6AV6652-2JC01-2AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 177 1) |
| wie oben, zusätzlich mit ET200M |
6AV6652-2JD01-2AA0 |
| C7-636 6" Key |
SIMATIC MP 277 8" Key |
6AV6652-3LC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| wie oben, zusätzlich mit ET200M |
6AV66523LD01-1AA1 |
| C7-636 6" Touch |
SIMATIC MP 277 8" Touch |
6AV6652-3MC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| C7-636 10" Key |
SIMATIC MP 277 10" Key |
6AV6652-3NC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| C7-636 10" Touch |
SIMATIC MP 277 10" Touch |
6AV6652-3PC01-1AA0 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
| wie oben, zusätzlich mit ET200M |
6AV6652-3PD01-1AA0 |
Bestellnummern der empfohlenen Nachfolgertypen (Einzelkomponenten)
Bisherige Lösung mit
SIMATIC C7-6xx |
Neue Lösung |
Bestellnummer |
| C7-613 4" |
SIMATIC OP 73 |
6AV6641-0AA11-0AX0 |
| SIMATIC CPU 313C |
6ES7313-5BF03-0AB0 |
C7-635 6" Key
C7-635 6" Touch |
SIMATIC MP 177 6" Touch |
6AV6642-0EA01-3AX0 |
| SIMATIC WinAC MP 177 1) |
6ES7671-4EE00-0YA0 |
| C7-636 6" Key |
SIMATIC MP 277 8" Key |
6AV6643-0DB01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 6" Touch |
SIMATIC MP 277 8" Touch |
6AV6643-0CB01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 10" Key |
SIMATIC MP 277 10" Key |
6AV6643-0DD01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
| C7-636 10" Touch |
SIMATIC MP 277 10" Touch |
6AV6643-0CD01-1AX1 |
| SIMATIC WinAC MP 277 1) |
6ES7671-5EF01-0YA0 |
1) Es wird immer die neueste Version von WinAC MP geliefert.
|