Mostrar lista de artículos
SIMATIC & SIMOTION: configuración de una comunicación RT entre SIMATIC y SIMOTION (I-Device)
Referencia:

Tarea
Para intercambiar datos entre un controlador SIMATIC y un SIMOTION a través de PROFINET, desde el SIMOTION V4.1.1 se dispone de la funcionalidad I-Device. Es decir, el controlador SIMOTION se comporta como un "dispositivo IO inteligente" (I-Device). El intercambio de datos entre los controladores es por tanto posible a través de las zonas de E/S. La CPU SIMATIC es un controlador IO superpuesto dentro del sistema PROFINET IO. El controlador SIMOTION se configura como I-Device y es por tanto un dispositivo IO de la CPU SIMATIC. La funcionalidad I-Device permite la comunicación en ambas direcciones (bidireccional) a través de zonas de E/S. Además, esta funcionalidad ofrece la posibilidad de editar ambos controladores en proyectos independientes. Además, con ayuda de la funcionalidad  I-Device se puede encapsular un módulo de máquina para utilizarlo varias veces en instalaciones grandes.

Solución
En esta aplicación ejemplo se describe cómo se puede configurar un SIMOTION I-Device en una CPU SIMATIC, para intercambiar datos RT entre ambos controladores a través de una red PROFINET. En el proyecto ejemplo se envían 254 bytes desde el controlador SIMOTION a la CPU SIMATIC. El controlador SIMATIC devuelve los datos recibidos de nuevo.

Descargas
Contenido de las descargas

Download

Documentación (inglés) 38494882_Applikationsbeispiel_RT_I-Device_V1_3_en.pdf ( 690 KB )
Código 38494882_Example_RT_I-Device_V1_3.zip ( 680 KB )

Indicación sobre seguridad
Atención

Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga además en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

Última modificación
V1.3, 06/2012, versión modificada

Conceptos de búsqueda:
motioncontrol_apc_applications

 

Criterios de filtraje:
Plataforma de Hardware: SIMOTION
Software: SCOUT
Contenido del artículo: Application Examples
 Nr. de identificación (ID):38494882   Fecha:2012-07-02 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
PROFINET IO/RT: Comunicación RT ...
mySupport
My Documentation Manager 
Boletín 
CAx-Download-Manager 
Support Request
QuickLinks
Herramienta de compatibilidad 
Ayuda
Ayuda en línea
Guided Tour