|  |
Ya se encuntra disponible para el suministro la nueva versión del software para diagnóstico y señalización SIMATIC PC DiagMonitor V4.1.
NUEVO: SIMATIC PC DiagMonitor V4.1 permite trabajar, adicionalmente, con los siguientes nuevos equipos.
- SIMATIC IPC427C (liberación para la venta: 35123693)
- SIMATIC IPC547C (liberación para la venta: 36640989)
- SIMATIC HMI IPC477C (liberación para la venta: 37203750)
- SIMATIC HMI IPC477C PRO (liberación para la venta: 37856839)
- SIMATIC HMI IPC577C (liberación para la venta: 37029405)
|  |  |
 |  |
El uso del software para diagnóstico y señalización SIMATIC PC DiagMonitor permite una detección temprana de los posibles fallos en los PCs industriales de SIMATIC. Las amplias y flexibles opciones para la comunicación de mensajes de fallo de PC para el personal de mantenimiento permiten evitar los paros de planta o reducir los tiempos de parada.
SIMATIC PC DiagMonitor
- Supervisa estados críticos en los PCs industriales de SIMATIC (disco duro, RAID, tarjeta CF, ventilador, temperatura, tensión de batería CMOS, estados de sistema)
- Señaliza los fallos detectados y también indica los intervalos de tiempo de asistencia seleccionables por el usuario
- Comunica esta información de manera local o remota a través de SNMP, OPC, LAN, por correo electrónico y como mensaje de texto (teléfono)
- Responde llevando a cabo un rearranque del PC en el caso de una alarma por perro guardián y ejecutando programas batch y ficheros ejecutables
- Registra todos los eventos en el Windows EventLog y, opcionalmente, la temperatura medida / los datos del ventilador en un fichero de datos de medida
- Visualiza los contenidos de los ficheros de datos medidos en el tiempo usando el analizador de datos
- Da soporte en la supervisión de los PCs industriales conectados a la red
Observaciones:
Las aplicaciones API creadas por el usuario se pueden seguir utilizando sólo con la versión usada. Una aplicación creada con API V4.0. es compatible en la fuente de texto, pero se debe de crear usando las librerías nuevas.
Datos de pedido El nuevo SIMATIC PC DiagMonitor se puede adquirir como producto individual:
SIMATIC PC DiagMonitor V4.1
Licencia individual |
6ES7 648-6CA04-1YX0 |
Como opción conforme con el configurador de SIMATIC IPC (intranet, Mall) en generaciones de equipo futuras.
Autorización Se necesita una licencia por cada PC que tenga instalado el SIMATIC PC DiagMonitor.
Uso
| Requisitos de sistema operativo |
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Embedded (configuración SIMATIC PC)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32 bits)
Microsoft Windows 2003 Server Edition (32 bits)
Microsoft Windows 2008 Server Edition (32 bits)
Microsoft Windows Embedded Standard 2009 (configuración SIMATIC IPC) |
| Requisitos de PC para el uso del DiagMonitor como agente (PC que se está supervisando) |
SIMATIC Box PC 627B / 827B
SIMATIC Rack PC 547B / 647B / 847B
SIMATIC Rack PC IL43
SIMATIC IPC547C
SIMATIC Microbox PC 427B
SIMATIC IPC427C
SIMATIC Panel PC 477B / 577B / 677B
SIMATIC HMI IPC477C / HMI IPC477C PRO / HMI IPC577C |
Requisitos de PC
para el uso del DiagMonitor como estación de gestión
(un PC que supervisa otros PCs) |
SIMATIC PC o
los PCs disponibles comercialmente con
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Professional |
|  |  |