|
DESCRIPTION :
Vous devez procéder de la façon suivante pour lire le script d'assistant :
- Ouvrez l'explorateur et double-cliquez sur le fichier<...\Siemens\WinCC\Bin\DynWizEdit.exe>
A la suite de cela s'ouvre le DynWizEdit
- Choisissez votre langue dans la boîte de dialogue sous la barre de menus.
- Ouvrez le menu; <Assistant dynamique> -> <Lire script d'assistant>
=> La fenêtre <Ouvrir> apparait avec une liste de tous les scripts d'assistant disponibles.
- Cherchez dans la liste le fichier <SfcScript.wmf> et ouvrez le.
=> le script de l'assistant sera lu et dans la fenêtre <Fenêtre de sortie>, il apparait un message de réussite "0 Erreur(s), 0 Avertissement"
- Le script de l'assistant a été lu et converti avec succès, fermez le DynWizEdit.
Dynamiser un SFC dans Graphics-Designer :
- Ouvrez votre vue via le Graphics-Designer et insérez à partir de la palette d'objets un objet du type Commande OLE, puis choisissez dans la liste <Insert OLE Control (OCX)> le type <Sfc Control> et confirmez par OK
- Ouvrez l'assistant dynamique, puis cliquez sur l'onglet désormais présent <Sfc>.
- Démarrez l'assistant par un double clic sur le script de l'assistant <Configuration>.
- Déroulez l'assistant et sélectionnez le plan SFC souhaité dans la liste et le type de représentation "Vue d'ensemble ou extrait"
- Sauvegardez votre vue, puis testez la en mode Runtime.
|