|
Partenaire de communication du S7-1200 Le S7-1200 peut communiquer avec les appareils suivants via son interface Profinet intégrée :
- les autres automates S7 (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200).
- les consoles de programmation.
- appareils SIMATIC IHM (comme par exemple les Basic Panel et Comfort Panel).
- tous les appareils qui supportent le protocole de communication ouverte.
Nombre maximum de liaisons simultanées et asynchrones sur le port Profinet Le port Profinet disponible sur les CPU S7-1200 accepte les types et nombre de liaisons simultanées maximales de communication suivants :
| Type de communication |
Description et nombre de liaisons maximales |
| Communication ouverte. |
Les CPU S7-1200 acceptent jusqu'à 8 liaisons pour une communication de type ouverte (active ou passive) via l'utilisation des instructions suivantes: T:SEND_C, T_RECV_C, TCON, TDISCON, TSEND et TRECV.
Note Modbus TCP utilise les liaisons Open User Communications (OUC) en tant que chemin de communication Modbus. Il peut y avoir plusieurs liaisons Client/Server à côté de la liaison entre STEP 7 et la CPU. Le liaisons mixtes client et serveur sont supportées jusqu'au nombre maximal de liaisons de communications ouvertes autorisé sur la CPU. |
| Communication S7 |
- 3 liaisons pour une communication entre une CPU S7-1200 dite passive et une CPU-S7 dite active ou un LOGO!. En termes de communication S7, la CPU S7-1200 est dite "serveur". La CPU active S7 ou le LOGO! établit la liaison puis lit et écrit des données à l'aide des instructions PUT et GET (pour les S7-300 et S7-400) ou des instructions THx_XFER (pour les S7-200).
- 8 liaisons pour une communication entre une CPU S7-1200 dite active et une CPU-S7 dite passive ou un LOGO!. En termes de communication S7, la CPU S7-1200 est dite "cliente". La CPU active S7-1200 établit la liaison puis lit et écrit des données à l'aide des instructions PUT et GET.
|
| Liaison IHM |
La CPU S7-1200 accepte jusqu'à 3 liaisons avec des pupitres IHM. |
| Liaison PG |
La CPU S7-1200 accepte une liaison pour la communication entre la console de programmation (PG) et la CPU. |
| Liaison (HTTP) Webserver |
La CPU S7-1200 embarque un serveur Web intégré et accessible via une liaison http. |

Figure 01
PROFINET et PROFIBUS Sous Profinet, la CPU S7-1200 permet le raccordement d'un maximum de 8 périphériques PROFINET IO et 128 sous-modules, selon la valeur qui est atteinte en premier. PROFIBUS supporte au maximum 16 esclaves DP sur un maître DP avec au maximum 256 sous-modules par esclave DP.
A partir de la version firmware V3.0, la CPU S7-1200 supporte16 périphériques PROFINET IO avec au maximum 256 sous-modules. PROFIBUS supporte 32 esclaves DP avec au maximum 256 sous-modules par esclave DP.
Validité Les données de ce FAQ sont valables avec les produits suivants :
- CPU S7-1200 à partir de la version de firmware V1.0.0.
- STEP 7 Basic V10.5 sans Service Pack
Interface intégrée Profinet disponible sur une CPU S7-1200 L'interface intégrée Profinet disponible sur la CPU S7-1200 est de type ethernet RJ45.

Figure 02
Protocoles supportés L'interface intégrée Profinet disponible sur la CPU S7-1200 supporte les différents protocoles suivants :
| Protocoles |
à partir de la version de firmware |
| TCP |
V1.0 |
| ISO on TCP (RFC 1006) |
V1.0 |
| UDP |
V2.0 |
| Services de base Profinet RT et contrôleur I/O |
V2.0 |
| Communication S7 (en tant que serveur) |
V1.0 |
Communication S7 à l'aide des instructions PUT / GET
(en tant que client) |
V2.0 |
| Webserver |
V2.0 |
| Modbus TCP |
V2.1 |
| HTTP - Hyper Text Transfer Protocol |
V2.0 |
| HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure |
V2.0 |
| SNMP - Simple Network Management Protocol |
V2.0 |
| LLDP - Link Layer Discovery Protocol |
V2.0 |
| DCP - Discovery & Configuration Protocol |
V2.0 |
| NTP - Network Time Protocol |
V2.0 |
| ARP - Address Resolution Protocol |
V2.0 |
Informations supplémentaires Vous trouverez d'autres informations sur ce sujet dans le manuel système du S7-1200. Ce manuel est disponible dans le FAQ Nr: 36932465.
|