afficher la liste des articles
Lecture et écriture de valeurs process et des paramètres des maîtres IO-Link, capteurs et actionneurs
Nº de référence:

Enoncé du problème
L'interface point à point IO-Link permet le transfert des données process, des paramètres et d'autres variables. Elle a été spécialement conçue pour le raccordement de n'importe quel capteur et actionneur à des systèmes de commande.
Ce standard de communication se situe à un niveau inférieur à celui des réseaux de terrain. Il permet de disposer d'un diagnostic centralisé et de détecter les erreurs provenant du niveau des capteurs/actionneurs. Il facilite la mise en œuvre et la maintenance grâce à la possibilité de modifier en dynamique les données des paramètres directement à travers votre application.

Solution  
Les exemples pratiques montrent comment accéder aux informations complémentaires sur les appareils IO-Link. L'état actuel de l'appareil, ses valeurs process ainsi que le contenu des paramètres du Device doivent pouvoir être lus, affichés et le cas échéant écrits.

Téléchargements
Contenu du téléchargement

Téléchargement

Documentation  38006560_IO-Link_DOKU_v21_en.pdf ( 1865 KB )
Code  38006560_IO-Link_CODE_v21.zip ( 18184 KB )

Dernière modification
V 2.1:
Ajout du bloc pour SIRIUS 3UG48 et 3RS14/15

Note sur la sécurité
Attention
Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent essentiellement à la réalisation de tâches d'automatisation. Veuillez considérer, de plus, que la mise en réseau de votre équipement avec d'autres parties de l'installation, avec le réseau d'entreprise ou avec Internet nécessite la mise en place des mesure de protection correspondantes dans le cadre de la sécurité en environnement industriel. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans l'article ID 50203404.

Mots-clefs étendus
SIRIUS 3RA6, K20 8DI, K20 4DI, SIRIUS 3RA27, SIRIUS 3RB24, ET 200S 4SI IO-Link, ET 200eco PN, SIRIUS 3UG48,  SIRIUS 3RS14, SIRIUS 3RS15

Critères de filtrage:
Plate-forme PC: SIMATIC S7-300/S7-400
Logiciel: STEP 7 up to V5.x
Contenu de l'article: Application Examples
 ID contribution:38006560   Date:2012-04-04 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
MICROMASTER: Bloc Fonction pour m ...
Manuel système Appareillage indu ...
Communication PROFIBUS I/O avec R ...
Sauvegarde et restauration des do ...
Intégration sous PROFIBUS des ET ...
mySupport
My Documentation Manager 
Lettre d'information 
CAx-Download-Manager 
Demande d'assistance technique
Contact
Demande d'assistance technique
Tous les contacts du monde entier
Forum technique
QuickLinks
Outil de compatibilité 
Caractéristiques techniques 
Micro Automation Sets
Aide
Aide en ligne
Guided Tour