|
Beschreibung
Mit dem Add-In "ChangeGlobalSettings" für WinCC wird im WinCC Graphics Designer ein neues Menü "Change Global Properties" in der Menüleiste hinzugefügt.
Mit dem Menübefehl "Change Global Color Scheme" dieses Menüs wird ein Dialog geöffnet, mit dem Sie das "globale Farbschema" für alle Objekte des aktiven Fensters aktivieren bzw. deaktivieren können.
Mit dem Menübefehl "Change Global Shadow" wird ein Dialog geöffnet, mit dem Sie den "globalen Schatten" für alle Objekte des aktiven Fensters aktivieren bzw. deaktivieren können.

Bild 01
ChangeGlobalSettings.zip ( 10 KB )
Hinweise
- Dieses Add-In ist nur für Windows XP und Windows 7 getestet und freigegeben.
- Die Erstellung von Add-Ins kann für alle VBA-Funktionen durchgeführt werden. Dies erleichtert die Organisation von VBA-Funktionen. Die Erstellung von ".dll"-Dateien ermöglicht weiterhin ein einfaches Sichern und die projekt- bzw. rechnerweite Wiederverwendbarkeit von VBA-Funktionen. Weitere Informationen im WinCC Information System unter:
Arbeiten mit WinCC > VBA zur automatisierten Projektierung > AddIns
- Sie können die globalen Eigenschaften auch folgendermaßen ändern:
- Klicken Sie in den freien Bereich des WinCC-Bildes im Graphics Designer.
- Drücken Sie auf der Tastatur "Strg+A".
- Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf ein markiertes Bild-Element und ändern Sie im Eigenschaften-Dialog die Eigenschaften "Globale Schatten" und "Globales Farbschema" entsprechend.
Installation
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Laden Sie die "ChangeGlobalSettings.zip"-Datei von dieser Seite herunter und entpacken Sie die Datei in einen beliebigen Ordner auf der Festplatte, der keine Sonderzeichen enthält. (z. B. C:\WinCCAddIns) |
| 2 |
Schließen Sie den Graphics Designer und WinCC.
Klicken Sie auf die Windows-"Start"-Schaltfläche und klicken Sie auf "Ausführen...". |
| 3 |
Geben Sie folgenden Befehl ein: (<Pfad> = Ablageort der dll-Datei).
regsvr32 <Pfad>\ChangeGlobalSettings.dll
(z. B. regsvr32 C:\WinCCAddIns\ChangeGlobalSettings.dll) |
| 4 |
Starten Sie WinCC und öffnen Sie anschließend den Graphics Designer. |
| 5 |
Klicken Sie in der Menüleiste des Graphics Designers auf "Extras > Add-In Manager". |
| 6 |
Markieren Sie im Add-In-Manager unter "Available Add-Ins" den Eintrag "Change Global Project Setting" und aktivieren Sie die beiden Optionskästchen "Loaded/Unloaded" und "Load on Startup". Schließen Sie anschließend den Dialog mit "OK". |
Erstellumgebung
| Komponente |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| PC-Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP3; Windows 7 (Ultimate) |
| Standard Tools |
|
| SCADA Software |
WinCC V7.0 SP2 Upd 4 |
|
benötigte Optionen |
|
| Steuerungen |
|
Suchbegriffe
Erweiterung, Skript
|