Description : Vous trouverez une description générale sur le sujet Food and Drug Administration dans l'article ID: 37939948.
Solutions pour les pupitres : Les pupitres disposent des possibilités ou solutions suivantes pour répondre aux directives FDA :
Façades INOX :
Les appareils avec façade INOX possèdent les particularités suivantes:
- façade (inox 1.4301, film polyester)
- finition (brossée, grain 240, étanchéité EPDM)
- Profil de cadre optimisé
- Surfaces inclinées sans interface USB en face avant
- cadre de serrage à l'arrière
Protection d'accès :
La protection d'accès est assurée avec le logiciel SIMATIC Logon (gestion centralisée des utilisateurs) et avec la gestion locale des utilisateurs.
Exemples de gestion locale des utilisateurs :
- Chaque utilisateur et son appartenance à un groupe est défini dans la configuration WinCC flexible.
- Les droits avec leur niveau sont définis dans la gestion des utilisateurs de WinCC flexible en se basant sur les groupes d'utilisateurs.
- Le vieillissement du mot de passe est pris en charge : la durée de validité d'un mot de passe et le nombre de générations sont configurables.
- L'utilisateur connecté est automatiquement déconnecté par le système après un temps paramétrable d'inactivité.
Exemples pour SIMATIC Logon :
- La gestion centralisée des utilisateurs (déclarer, désactiver, verrouiller, déverrouiller, affecter à des groupes) est faite par l'administrateur.
- Combinaison univoque de l'identifiant de l'utilisateur (User-ID) et du mot de passe.
- Définition des droits d'accès pour les groupes et les utilisateurs.
- Vieillissement du mot de passe
- Mot de passe initial
- Après un nombre configurable de tentatives infructueuses de connexion, l'utilisateur est automatiquement verrouillé et ne peut être déverrouillé que par l'administrateur.
- Déconnexion automatique
- Fonctions de journalisation
Vous trouverez d'autres informations sur le sujet SIMATIC Logon ici.
Audit Trail : L'Audit Trail est assuré par l'option WinCC flexible/Audit. WinCC flexible/Audit permet de surveiller les activités de l'utilisateur pendant le Runtime.
Voici quelques exemples d'actions requises réalisées:
- Les données du processus (par exemple valeurs de processus, messages de processus ou d'utilisation) sont sauvegardées sans que l'utilisateur ait la possibilité de les modifier.
- Les modifications significatives effectuées pendant le fonctionnement par l'utilisateur sur le système HMI sont consignées dans un Audit Trail.
- Enregistrement des données dans un fichier CSV.
- Affichage des données via "Audit Viewer" (ne fonctionne que sur un PC).
Vous trouverez d'autres informations sur le sujet WinCC flexible/Audit ici.
Note :
L'option "Audit" peut être utilisée sur les pupitres à partir de la série xP270.
Signature électronique : WinCC flexible gère la signature électronique des actions opérateur. Pour cela, dans la phase d'ingénierie, des variables sont créées dont la modification en Runtime doit être validée par une signature électronique. Cette signature électronique peut être constituée du mot de passe et d'un commentaire. Les modifications sont, de plus, conservées dans l'Audit Trail.
Note :
Vous trouverez d'autres informations sur le sujet Directives FDA ici.
Informations supplémentaires : De plus amples informations traitant du thème GMP (Good Manufacturing Practice, bonnes pratiques de fabrication) sont disponibles via le lien suivant :
GMP -Webcast & Testiminials
Mots-clefs :
Certificat, définition, loi
|