Mostrar lista de artículos
CPs serie -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué protocolos de comunicación punto a punto soportan las CPs del S7-300 / S7-400 y dónde se puede conseguir más información sobre esto?
Funciones del CP340
¿Cómo se definen los niveles de la CP 340 / CP 341 / CP 440 / CP 441 con un RS 485/X.27?
Funciones de la CP441
Funciones de la CP341
Velocidades de transferencia posibles en las CPs PtP del S7-400
Número máximo de CPs 340 conectables en un rack central
Velocidades de transferencia de la CP 341 dependiendo de la interfase utilizada
Funciones de la CP341
Referencia:

PREGUNTA:
¿Qué interfases y drivers se pueden utilizar en la CP341?

RESPUESTA:
En la CP341 se dispone de los siguientes drivers e interfases:

Función en la CP341

RS232C

20mA TTY

X27 (RS422/485)

RS422

RS485

Driver ASCII

Servicio de señales de seguimiento RS232C

No

No

No

Control y lectura de las señales de seguimiento RS232C con FBs

No

No

No

Control de flujo con RTS/CTS

No

No

No

Control de flujo con XON/XOFF

No

Procedimiento 3964(R)

No

Acoplamiento de PC RK512

No

Tabla 1: Driver e interfases disponibles en la CP341

Drivers cargables en la CP341:

Driver

Referencia

Manual

Modbus Master

6ES7870-1AA01-0YA0

Página del Customer Support con número ID 1220184

Modbus Slave

6ES7870-1AB01 0YA0

Página del Customer Support con número ID 1218007

Data Highway

6ES7870-1AE00-0YA0

Página del Customer Support con número ID 1218110

En cada uno de los manuales se dispone de información adicional.

 Nr. de identificación (ID):378923   Fecha:2003-11-03