Beitragsliste anzeigen
STEP 7 (TIA Portal) -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) V12 über den Webserver der S7-1200 ab V3.0 ein Firmware-Update durchgeführt werden?
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Wie kann STEP 7 V11 unter Windows XP mit türkischen Regions- und Sprachoptionen installiert werden?
Warum wird nach der Installation von STEP 7 V11 ein Neustart von MS Windows gefordert, obwohl bereits ein Booten des PCs erfolgte?
Wie kann der Hardwarekatalog in STEP 7 (TIA Portal) aktualisiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation von STEP 7 (TIA Portal) V12 zu beachten?
Welche Geräte und Baugruppen werden von STEP 7 Professional V11 und WinCC Professional V11 unterstützt?
Wie kann STEP 7 V11 unter Windows XP mit türkischen Regions- und Sprachoptionen installiert werden?
Bestellnummer:

Anleitung
Es kann zu einem Abbruch der Installation von STEP 7 V11 unter Windows XP kommen, wenn die Regions- und Sprachoptionen auf türkisch eingestellt sind. Es erscheint die Fehlermeldung:

  • Ein Fehler ist während der Installation aufgetreten (englisch: "An error occured during setup").

Abhilfe
Ändern Sie die Regions- und Sprachoptionen von türkisch auf englisch oder auf deutsch. Die nachstehende Tabelle enthält hierzu die Vorgehensweise:
 
Nr. Vorgehensweise
1

Öffnen Sie in MS Windows die Systemsteuerung mit:

  • "Start > Systemsteuerung" (Startmenü unter Windows XP), oder
  • "Start > Einstellungen > Systemsteuerung" (klassisches Startmenü wie bei den früheren Windowsversionen).
2

Öffnen Sie die "Regions- und Sprachoptionen" und wählen Sie das Register "Regionale Einstellungen".


Bild 01

3

Ändern Sie mit der Klappliste unter "Standards und Formate" die Sprache von türkisch auf deutsch oder auf englisch.


Bild 02

4 Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Übernehmen" und bestätigen Sie mit OK.
5 Damit die Einstellung übernommen wird, führen Sie einen Neustart Ihres PCs durch. Anschließend kann die Installation von STEP 7 V11 durchgeführt werden.
6 Nach der Installation können Sie die Regions- und Sprachoptionen wieder (wie unter Nr. 1 bis 4 beschrieben) auf türkisch umstellen.

Ergänzende Suchbegriffe
Sprachumschaltung

 Beitrags-ID:37855027   Datum:2012-01-13 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour