|
Anleitung
Es kann zu einem Abbruch der Installation von STEP 7 V11 unter Windows XP kommen, wenn die Regions- und Sprachoptionen auf türkisch eingestellt sind. Es erscheint die Fehlermeldung:
- Ein Fehler ist während der Installation aufgetreten (englisch: "An error occured during setup").
Abhilfe
Ändern Sie die Regions- und Sprachoptionen von türkisch auf englisch oder auf deutsch. Die nachstehende Tabelle enthält hierzu die Vorgehensweise:
| Nr. |
Vorgehensweise |
| 1 |
Öffnen Sie in MS Windows die Systemsteuerung mit:
- "Start > Systemsteuerung" (Startmenü unter Windows XP), oder
- "Start > Einstellungen > Systemsteuerung" (klassisches Startmenü wie bei den früheren Windowsversionen).
|
| 2 |
Öffnen Sie die "Regions- und Sprachoptionen" und wählen Sie das Register "Regionale Einstellungen".

Bild 01
|
| 3 |
Ändern Sie mit der Klappliste unter "Standards und Formate" die Sprache von türkisch auf deutsch oder auf englisch.

Bild 02
|
| 4 |
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Übernehmen" und bestätigen Sie mit OK. |
| 5 |
Damit die Einstellung übernommen wird, führen Sie einen Neustart Ihres PCs durch. Anschließend kann die Installation von STEP 7 V11 durchgeführt werden. |
| 6 |
Nach der Installation können Sie die Regions- und Sprachoptionen wieder (wie unter Nr. 1 bis 4 beschrieben) auf türkisch umstellen. |
Ergänzende Suchbegriffe
Sprachumschaltung
|