|
DESCRIPCIÓN:
Con el Service Pack 5 para el S7-Distributed Safety V5.4, se dispone de las siguientes ampliaciones:
- Soporte de los controladores PC-Based Fail-Safe WinAC RTX F 2009
- Inclusión del F-ConfigPack + SP9
- Liberación para Windows 7 con 32/64 bits
Esta y otra información adicional sobre el S7-Distributed Safety V5.4 + SP5 está disponible en el manual (página del Customer Support con número ID 22099875).
Requerimientos software
|
Sistema operativo |
MS Windows 2000 Professional + SP3 o SP4
MS Windows XP Professional SP1, SP2 o SP3
MS Windows XP Professional SP1, SP2 o SP3
MS Windows Server 2003 Standard Edition
MS Windows Server 2003 SP1 o SP2 Standard Edition
MS Windows Vista 32 Bit Ultimate y Business + SP1
MS Windows Server 2008 Standard Edition (32 Bit)
MS Windows 7 32-bit & 64-bit Professional, Ultimate & Enterprise
MS Windows Server 2008 R2 Standard Server Edition x6 |
|
STEP 7 |
A partir de la V5.3 + SP3 |
| S7-Distributed Safety |
Disquete de autorización para el S7-Distributed Safety V5.4 |
S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5:
DSV54SP5Upd1.zip (112551 KB) ( 112551 KB )
Después de descargar el archivo "DSV54SP5Upd1.zip", descomprímalo en un directorio aparte y arranque la rutina de instalación (setup.exe). Para realizar la instalación del Upgrade, siga la instrucciones dadas en dicha rutina de instalación.
|