|  |
SIPLUS RIC ist ein Fernwirksystem basierend auf dem Automatisierungssystem SIMATIC S7 mit international genormten Kommunikations-Protokollen für:
- serielle Übertragung mit IEC60870-5-101
- Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104
- Schutzgeräteanbindung mit IEC60870-5-103
SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen.
Es eignet sich daher für Branchen wie Öl & Gas, Wasser & Abwasser, Energieerzeugung und -verteilung und Transport/Verkehr.
Verfügbare Bundles für SIMATIC / SIPLUS S7-300
Bundles mit IEC60850-5-101 Protokoll
| Standard Bundle |
Bestellnummer |
|
| CPU314 |
6AG6003-1AA01-1BA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Master, SIMATIC CPU314, 128kB Micro Memory Card mit CP340 mit RS232 Interface |
| CPU314 |
6AG6003-1BA01-1BA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Slave, SIMATIC CPU314, 128kB Micro Memory Card mit CP340 mit RS232 Interface |
| CPU315 2DP |
6AG6003-1AA02-4CA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Master, SIMATIC CPU315 2DP, 512kB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU315 2DP |
6AG6003-1BA02-4CA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Slave, SIMATIC CPU315 2DP, 512kB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-1AA05-4DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Master, SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-1BA05-4DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Slave, SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU319 3PN/DP |
6AG6003-1AA06-4DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Master, SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU319 3PN/DP |
6AG6003-1BA06-4DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-101 Slave, SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| Extreme Bundle |
Bestellnummer |
|
| CPU314 |
6AG6003-2AA01-1BA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Master, SIPLUS CPU314, 128kB Micro Memory Card mit CP340 mit RS232 Interface |
| CPU314 |
6AG6003-2BA01-1BA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Slave, SIPLUS CPU314, 128kB Micro Memory Card mit CP340 mit RS232 Interface |
| CPU315 2DP |
6AG6003-2AA02-4CA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Master, SIPLUS CPU315 2DP, 512kB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU315 2DP |
6AG6003-2BA02-4CA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Slave, SIPLUS CPU315 2DP, 512kB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-2AA05-4DA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Master, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-2BA05-4DA0 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-101 Slave, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card mit CP341 mit RS232 Interface |
Bundles mit IEC60850-5-104 Protokoll
| Standard Bundle |
Bestellnummer |
|
| CPU315 2PN/DP |
6AG6003-1AB03-0CA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Master, SIMATIC CPU315 2PN/DP, 512kB Micro Memory Card |
| CPU315 2PN/DP |
6AG6003-1BB03-0CA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Slave, SIMATIC CPU315 2PN/DP, 512kB Micro Memory Card |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-1AB05-0DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Master, SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-1BB05-0DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Slave, SIMATIC CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
| CPU319 3PN/DP |
6AG6003-1AB06-0DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Master, SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
| CPU319 3PN/DP |
6AG6003-1BB06-0DA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-104 Slave, SIMATIC CPU319 3PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
| Extreme Bundle |
Bestellnummer |
|
| CPU315 2PN/DP |
6AG6003-2AB03-0CA7 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-104 Master, SIPLUS CPU315 2PN/DP, 512kB Micro Memory Card |
| CPU315 2PN/DP |
6AG6003-2BB03-0CA7 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-104 Slave, SIPLUS CPU315 2PN/DP, 512kB Micro Memory Card |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-2AB05-0DA7 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-104 Master, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
| CPU317 2PN/DP |
6AG6003-2AB05-0DA7 |
SIPLUS RIC EXTREME IEC60870-5-104 Slave, SIPLUS CPU317 2PN/DP, 2MB Micro Memory Card |
Bundles mit IEC60850-5-103 Protokoll
| Standard Bundle |
Bestellnummer |
|
| CPU314 |
6AG6003-1AC01-3BA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-103 Master, SIMATIC CPU314, 128kB Micro Memory Card mit CP340 und mit RS485 Interface |
| CPU314 |
6AG6003-1BC01-3BA0 |
SIPLUS RIC IEC60870-5-103 Master, SIMATIC CPU315 2DP, 512kB Micro Memory Card mit CP341 mit RS485 Interface |
Die Vorteile auf einen Blick
- IEC 60870-5-101 und -104 sind genormte herstellerunabhängige Protokolle, mittels unserer SIPLUS RIC Software können diese mit dem SIMATIC Manager ohne Zusatzinstallationen parametriert werden
- Mittels IEC- Protokoll können SIMATIC Controller auch mit Fremdprodukten kommunizieren
- Modernisierung und Erweiterung von allen bestehenden Installationen sind mit IEC Protokollen einfach möglich
- Implementierung der SIMATIC in Fremdleitsysteme ist durch SIPLUS RIC möglich
- Lückenlose Archivierung der Prozessdaten, selbst nach Verbindungsausfall durch Sicherung im lokalen-Puffer und ereignisgesteuerter Datenübertragung (inkl. Zeitstempelung)
- Hohe Verfügbarkeit der Kommunikation durch redundante Datenkommunikation
- Steigerung der Produktivität durch schnelle Beseitigung von Störungen mittels Diagnosefunktionen
- Durchgängige, skalierbare Konfiguration (SIMATIC ET 200S bis SIMATIC S7-400) mit dem Standard SIMATIC Manager
- SIPLUS RIC Bibliotheken bereits verwendbar mit SIMATIC PCS 7 V7.1
- Veredelte Ausführungen (SIPLUS extreme) verfügbar:
+ Erweiterter Temperaturbereich von -25°C bis +70°C
+ Schutz bei Betauung und außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)
SIPLUS RIC Bundles:
SIMATIC S7 Baugruppen, Memory Card, dazugehörige Bibliothek auf CD und Registrierungs-Code
SIPLUS RIC extreme Bundles:
SIPLUS extreme Baugruppen, Memory Card, dazugehörige Bibliothek auf CD und Registrierungs-Code.
SIPLUS RIC Bundles und SIPLUS RIC extreme Bundles sind verfügbar für
- SIMATIC ET200 S
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
Weitere Bundles auf Anfrage.
Weiter Information unter: www.siemens.de/siplus
|  |  |