visualizza l'elenco degli articoli
C7 6xx -- Informazioni di prodotto -- Definizione delle prestazioni e delle quantità
Quali limitazioni ci sono per i job attivi nella comunicazione con SFC 58 / SFC 59 opp. SFB 52 / SFB 53 tramite PROFIBUS DP opp. PROFINET IO?
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.
C7 6xx -- Informazioni di prodotto -- Background and system information
Quali supporti di memorizzazione esterni si possono utilizzare con i SIMATIC Panels e quali interfacce di schede di memoria hanno?
In Ottobre 2010 i PLC visualizzati C7-6xx vengono messi fuori produzione – quali modelli sostitutivi ci sono?
Come si possono visualizzare su un apparecchio di servizio WinCC flexible le segnalazioni ALARM_S opp. ALARM_D con valori di processo (i "valori di accompagnamento")?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Quale software è necessario per l'unità C7-621 (con master AS-Interface integrato)?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Panoramica dei componenti integrati in un PLC visualizzato C7
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.
Numero di ordinazione:

Descrizione
Ogni connessione di comunicazione richiede sul singolo apparecchio le corrispondenti risorse di connessione:

  • per la comunicazione PG
  • per la comunicazione OP
  • per la comunicazione base S7

1. CPU C7
In linea di principio, la CPU C7 può gestire diverse connessioni. Queste sono divise come segue.

  • Una connessione è riservata fissa per il PG. Essa non può essere utilizzata per altri scopi. In questo modo è così garantito in ogni momento che, in caso di un eventuale guasto, un PG di service può essere collegato.
  • La seconda connessione è riservata fissa per l'OP C7.
  • Ci sono poi ancora disponibili altre connessioni "libere " che possono essere utilizzate liberamente dall'utilizzatore (vedi la tabella 1).

Avvertenza
I tipi di comunicazione "Dati globali " (GD) e "Periferia decentrata" (DP) non occupano alcuna connessione

2. OP C7
Un OP C7 può gestire diverse connessioni. Queste si dividono in:

  • una connessione dell'OP C7 è occupata fissa per la CPU C7 ("interna ") (Eccezione: C7-613).
  • All'utilizzatore sono così disponibili ancora altre connessioni che possono essere attribuite liberamente a controllori "esterni ". In questo caso può trattarsi di altri controllori C7, S7 - 300 e S7 - 400.

Attribuzione delle risorse di connessione nell'ambiente di progettazione di ProTool o ProTool/Lite.

Apparecchio C7

N. di connessioni CPU

N. di connessioni OP

C7-613

8

--

C7-635

12

4

C7-636

16

6

Tabella 1 Massimo numero di connessioni di comunicazione di un apparecchio C7

Per aumentare il numero dei partner di comunicazione (connessioni) nella CPU C7, c'è la possibilità di impiegare un CP 342-5.

Ulteriori informazioni su questi argomenti si trovano in:

  • Manuale "Comunicazione con SIMATIC" nell'articolo con ID 1254686.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-613, nell'articolo con ID 13125532.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-635, nell'articolo con ID 11559312.
  • Manuale SIMATIC Controllore visualizzato C7-636 nell'articolo con ID 18230904


 Articolo con ID:37112   Data:2006-08-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour