visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet Componenti di rete (wireless) -- Informazioni di prodotto -- Dati tecnici
Quali apparecchi supportano la funzione "Power over Ethernet" (PoE)?
Quali significato hanno le classi di protezione IP: IP65, IP66, IP67?
Perché nell'introduzione di una stringa di cifratura WEP non si può digitare il massimo numero di 16 caratteri (128 bit)?
Protocollo ISO con iWLAN
Industrial Ethernet Componenti di rete (elettrici/ottici) -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Quali informazioni sull'argomento PROFINET sono attualmente disponibili?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali apparecchi supportano la funzione "Power over Ethernet" (PoE)?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
MIB (Management Information Base) con SNMP
Dipendenza del tempo di ciclo del bus dai tempi di switch
Quali apparecchi supportano la funzione "Power over Ethernet" (PoE)?
Numero di ordinazione:

Descrizione:
Power over Ethernet (PoE)
è un metodo per l'alimentazione di energia ai componenti di rete secondo IEEE con 802.3af e 802.3at. Con PoE energia e dati vengono trasmessi lungo le linee Ethernet utilizzate, che collegano i singoli componenti di rete,  rinunciando così ad una linea di energia aggiuntiva e risparmiando costi di investimento e di manutenzione. Il metodo PoE può essere impiegato con tutti i componenti di rete a basso consumo di potenza (max. 12,95 Watt).

Come previsto dallo standard IEEE 802.af con 10Base-T e 100Base-TX si utilizzano due coppie di fili del cavo Ethernet per l'alimentazione di tensione.

Come previsto dallo standard IEEE 802.3at con 1000Base-T si utilizzano tutti e quattro le coppie di fili del cavo Ethernet per l'alimentazione di tensione.

Con PoE sono previsti due metodi per l'alimentazione dell'energia:

  • Metodo 1: fili ridondanti
    Con Fast-Ethernet le coppie di fili 1, 2 e 3, 6 servono alla trasmissione dei dati. Le coppie di dati 4, 5 e 7, 8 in questo caso vengono utilizzate per l'alimentazione di tensione. Se nel cavo Ethernet sono presenti solo quattro fili, la tensione viene modulata sui fili 1, 2, e 3, 6 (vedere "alimentazione fantasma").
    Con questo metodo la tensione viene alimentata secondo lo standard IEEE 802.3af tramite due coppie di fili del cavo Ethernet.
  • Metodo 2: alimentazione fantasma
    Nel caso di un'alimentazione fantasma, la tensione viene alimentata dalle coppie di fili tramite le quali vengono trasmessi anche i dati, ovvero la tensione viene modulata sul cavo dati. In caso di Gigabit, tutti gli otto fili del cavo Ethernet vengono impiegati per il trasferimento di dati e l'alimentazione della tensione come previsto da IEEE 802.3at. Nel caso di 10/100 MBit/s, secondo quanto previsto da 802.3af per la trasmissione dei dati e l'alimentazione di tensione vengono impiegati quattro fili del cavo Ethernet.

Nel caso di PoE, sono presenti generatori di energia (Power Source Equipment, PSE) e utilizzatori di energia (Power Devices, PD).

Un utilizzatore di energia (PD) deve supportare sia il metodo 1, sia l'alimentazione fantasma mediante fili ridondanti.

Un generatore di energia (PSE) può alimentare l’utilizzatore di energia (PD) mediante:

  • fili ridondanti o
  • alimentazione fantasma oppure
  • fili ridondanti e alimentazione fantasma.


Figura 01

Gli utilizzatori di energia (PD) per esempio sono:

  • SCALANCE W-700 Access Points eClient Modules e camera IP, per esempio CFMC1315 e CCMS1315
    Essi supportano l'alimentazione della tensione da Power-over-Ethernet (PoE), ovvero sono terminali compatibili PoE utilizzatori di energia (PD). Gli SCALANCE W-700 Access Points e il Client Module sono abilitati come PD per IEEE 802.3af. Gli SCALANCE W Access Points possono essere alimentati da un PSE come previsto da IEEE 802.3at, dato che lo standard IEEE 802.3at è compatibile con le versioni precedenti rispetto a IEEE 802.3af.

Generatori di energia (PSE) per esempio sono:

  • SCALANCE X Industrial Ethernet Switches X108 PoE, XR324-4M PoE e X308-2M PoE
    Permettono di alimentare i terminali con cavi Ethernet tramite Power-over-Ethernet (PoE) come previsto da IEEE 802.3at, ovvero generano la tensione come generatori di energia.

Nota:
Nel manuale di configurazione SIMATIC NET SCALANCE W700 nel Capitolo 5.2 è riportata una panoramica dei componenti SCALANCE W, che supportano la funzione "Power over Ethernet" secondo il redesign dell'hardware. Il manuale di configurazione è disponibile nell'articolo con ID: 42784493.

 Articolo con ID:36826561   Data:2012-03-23 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour