Beitragsliste anzeigen
Industrial Ethernet Netzkomponenten (wireless) -- Produktinformationen -- Technische Daten
Welche Geräte unterstützen die Funktion "Power over Ethernet" (PoE)?
Welche Bedeutung haben die IP-Schutzklassen IP65, IP66, IP67?
Warum kann ich bei der Eingabe eines WEP-Verschlüsselungsstrings nicht die maximalen 16 Zeichen (128 Bit) eingeben?
ISO-Protokoll über iWLAN
Industrial Ethernet Netzkomponenten (elektrisch/optisch) -- Produktinformationen -- Systembeschreibung
Wie stellen Sie im Industrial Ethernet Switch SCALANCE X die Funktion "Port Mirroring" ein, um den Datenverkehr von einem Port des SCALANCE X überwachen zu können?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Wo finden Sie Informationen zum Thema PROFINET?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche Geräte unterstützen die Funktion "Power over Ethernet" (PoE)?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
MIB (Management Information Base) bei SNMP
Abhängigkeit der Buszykluszeit von Switchzeiten
Welche Geräte unterstützen die Funktion "Power over Ethernet" (PoE)?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Power over Ethernet (PoE)
ist ein Stromversorgungsverfahren für Netzkomponenten entsprechend IEEE bei 802.3af bzw. 802.3at. Bei PoE erfolgt die Spannungs- und Datenübertragung zusammen über die verwendeten Ethernet-Leitungen, die die einzelnen Netzkomponenten verbinden.  Somit werden auf eine zusätzliche Energieleitung verzichtet und Investitions- und Wartungskosten gespart. PoE kann bei allen Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die wenig Leistung (max. 12,95 Watt) verbrauchen.

Entsprechend Standard IEEE 802.af werden bei 10Base-T und 100Base-TX zwei Adernpaare der Ethernet-Leitung für die Spannungsversorgung genutzt.

Entsprechend Standard IEEE 802.3at werden bei 1000Base-T alle vier Adernpaare der Ethernet-Leitung für die Spannungsversorgung genutzt.

Bei PoE gibt es zwei Methoden für die Spannungsversorgung:

  • Methode 1: Redundante Adern
    Bei Fast-Ethernet sind die Adernpaare 1, 2 und 3, 6 für die Datenübertragung zuständig. Die Adernpaare 4, 5 und 7, 8 werden in diesem Fall für die Spannungsversorgung verwendet. Wenn nur vier Adern in der Ethernet-Leitung vorhanden sind, dann wird die Spannung auf die Adern 1, 2, und 3, 6 aufmoduliert (siehe "Phantomspeisung").
    Mit dieser Methode erfolgt die Spannungsversorgung entsprechend IEEE 802.3af über zwei Adernpaare der Ethernet-Leitung.
  • Methode 2: Phantomspeisung
    Die Spannungsversorgung erfolgt bei Phantomspeisung über die Adernpaare, über die auch die Datenübertragung erfolgt, d.h. die Spannung wird auf die Datenleitung aufmoduliert. Bei Gigabit werden entsprechend IEEE 802.3at alle acht Adern der Ethernet-Leitung für die Datenübertragung und Spannungsversorgung verwendet. Bei 10/100 MBit/s werden werden entsprechend 802.3af vier Adern der Ethernet-Leitung für die Datenübertragung und Spannungsversorgung verwendet.

Bei PoE gibt es Energieerzeuger (Power Source Equipment, PSE) und Energieverbraucher (Power Devices, PD).

Ein Energieverbraucher (PD) muss sowohl Methode 1, sowie die Phantomspeisung über redundante Adern unterstützen.

Ein Energieerzeuger (PSE) kann den Energieverbraucher (PD) entweder über:

  • redundante Adern oder
  • Phantomspeisung oder
  • redundante Adern und Phantomspeisung versorgen.


Bild 01

Energieverbraucher (PD) sind z.B.:

  • SCALANCE W-700 Access Points und Client Modules sowie IP-Kameras, z.B. CFMC1315 und CCMS1315
    Sie unterstützen die Speisung der Versorgungsspannung aus Power-over-Ethernet (PoE), d.h. Sie sind als PoE-fähige Endgeräte Energieverbraucher (PD). Die SCALANCE W-700 Access Points und Client Module sind für IEEE 802.3af als PD zugelassen. Die SCALANCE W Access Points können von einem PSE nach IEEE 802.3at versorgt werden, da der Standard IEEE 802.3at abwärtskompatibel zu IEEE 802.3af ist.

Energieerzeuger (PSE) sind z.B.:

  • SCALANCE X Industrial Ethernet Switches X108 PoE, XR324-4M PoE und X308-2M PoE
    Sie ermöglichen die Versorgung von Endgeräten über Ethernet-Leitungen mittels Power-over-Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3at, d. h. sie generieren als Energieerzeuger die Spannung.

Hinweis:
Im SIMATIC NET SCALANCE W700 Projektierungshandbuch finden Sie im Kapitel 5.2 eine Übersicht der SCALANCE W-Komponenten, die nach dem Hardware-Redesign die Funktion "Power over Ethernet" unterstützen. Das Projektierungshandbuch finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 42784493.

 Beitrags-ID:36826561   Datum:2011-07-19 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour