|
Beschreibung: IO-Devices, die die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium" unterstützen, können getauscht werden, ohne dass ein Wechselmedium (z.B. Micro Memory Card) mit gespeichertem Gerätenamen gesteckt sein muss.
Das ausgetauschte IO-Device erhält den Gerätenamen nicht mehr vom Wechselmedium, sondern vom IO-Controller.
Dazu müssen auch der IO-Controller und die benachbarten PROFINET Geräte des ausgetauschten IO-Devices die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium" unterstützen.
Der IO-Controller verwendet zur Vergabe des Gerätenamens die in STEP 7 projektierte Topologie und die von den IO-Devices ermittelten Nachbarschaftsbeziehungen.
Folgende IO-Controller unterstützen die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium":
36752540_PROFINET_IO_Controller_list_de.pdf ( 13 KB )
Folgende IO-Devices unterstützen die Funktion "Gerätetausch ohne Wechselmedium":
36752540_PROFINET_IO_Device_list_de.pdf ( 17 KB )
|