Information produit : Vous trouverez dans cet article tous les Panels SIMATIC HMI, qui possèdent un certificat FM pour les zones à risque d'explosion. La certification FM est valable exclusivement pour l'Amérique du nord.
Note:
En Europe, les directives générales ATEX contre les risques d'explosion sont utilisées. Vous obtiendrez des renseignements complémentaires sur les Panels proposés actuellement par Siemens avec la certification ATEX, dans l'article suivant : ID ! 291285!.
Sommaire:
- Informations sur la certification FM
- Panels HMI actuels avec le certificat FM
- Panels HMI arrêtés avec le certificat FM
- Explications de la terminologie
Avant l'installation des Panels, faites attention aux caractéristiques de protection contre les risques d'explosion indiquées au verso des appareils. Les Panels mentionnés dans le certificat, ne doivent pas être installés automatiquement dans les zones à risques d'explosion. Seules les caractéristiques indiquées au verso des appareils sont à considérer !
1. Informations sur la certification FM
Pour les Etats-Unis d'Amérique, la classification de la protection d'explosion est définie dans le NEC (National Electric Code) et au Canada dans le CEC (Canadian Electric Code).
Dans NEC 500 sont définis les zones/divisions à risque d'explosion. De plus dans NEC 505 sont contenus les zones à risque d'explosion réparties de la même manière que dans ATEX et des modes de protection presque identiques. Les définitions dans NEC 500 définissent la classification Ex (Class-Division-Model) conventionnelle et incluent la classification des nouveaux modèles de zones basés sur les règles européennes et IEC. En fonction de cela, les organismes de contrôles comme le FM (aussi FMRC - Factory Mutual Research Corporation) créent leurs propres ensembles de normes.
2. HMI Panels actuels avec le certificat FM Les Panels suivants ont été contrôlés selon la certification FM NI Class I, Division 2, Group ABCD et Class I, Zone 2, Group IIC.
Note :
Les détails de la certification FM sont disponibles dans les certificats correspondants
Les Panels dans le tableau suivant sont commercialisés par Siemens ( état 05/2009 ) :
| Key Panels |
Référence |
Certificat |
| KP8 |
6AV3688-3AY36-0AX0 |
15247146 |
| KP8F |
6AV3688-3AF37-0AX0 |
15247146 |
| Micro Panels |
Référence |
Certificat |
| TD200 |
6ES7 272-0AA30-a
6ES7 272-0AA31-a |
19182993 |
| TD200C |
6ES7 272-1AA10-a |
19182993 |
| TD400C |
6AV6 640-0AA00-0AX1 |
29567488 |
| TP177micro |
6AV6 640-0CA11-a |
22554901
15247146 |
| Operator Panels |
Référence |
Certificat |
| OP77A |
6AV6 641-0BA11-a |
24535989
15247146 |
| OP77B |
6AV6 641-0CA01-a |
15247146 |
| OP177B DP |
6AV6 642-0DC01-a |
| OP177B PN/DP |
6AV6 642-0DA01-a |
| Touch Panels |
Référence |
Certificat |
| TP177A |
6AV6 642-0AA11-a |
22554901
15247146 |
| TP177B DP |
6AV6 642-0BC01-a |
15247146 |
| TP177B PN/DP |
6AV6 642-0BA01-a |
| TP177B PN/DP (OEM) |
6AV6 642-7BA11-a |
| TP177B 4" Color Panel PN/DP |
6AV6 642-0BD01-a |
15247146 |
| TP177B INOX color |
6AV6 642-8BA1a-a |
| TP277 6" |
6AV6 643-0AA01-a |
| Comfort Panels |
Référence |
Certificat |
| KTP400 Comfort |
6AV2124-2DC01-0AX0 |
15247146 |
| KP400 Comfort |
6AV2124-1DC01-0AX0 |
15247146 |
| TP700 Comfort |
6AV2124-0GC01-0AX0 |
15247146 |
| KP700 Comfort |
6AV2124-1GC01-0AX0 |
15247146 |
| TP900 Comfort |
6AV2124-0JC01-0AX0 |
15247146 |
| KP900 Comfort |
6AV2124-1JC01-0AX0 |
15247146 |
| TP1200 Comfort |
6AV2124-0MC01-0AX0 |
15247146 |
| KP1200 Comfort |
6AV2124-1MC01-0AX0 |
15247146 |
| Multi Panels |
Référence |
Certificat |
| MP177 6" |
6AV6 642-0EA01-a |
15247146 |
| MP277 8" Touch |
6AV6 643-0CB01-a |
15247146 |
| MP277 10" Key |
6AV6 643-0DD01-a |
| MP277 10" Touch |
6AV6 643-0CD01-a |
| MP277 INOX 10" Touch |
6AV6 643-8AD10-a |
| MP277 INOX 10" Touch Ex |
6AV6 643-0ED01-a |
| MP377 12" Key |
6AV6 644-0BA01-a |
15247146 |
| MP377 12" Touch |
6AV6 644-0AA01-a |
| MP377 INOX 15" Touch |
6AV6 644-0CB01-a |
| MP377 15" Touch |
6AV6 644-0AB01-a |
| MP377 19" Touch |
6AV6 644-0AC01-a |
| a |
- |
inclut tous les numéros de commande alphanumériques ! |
3. Panels HMI arrêtés avec certificat FM Les Panels suivants ont été contrôlés selon la certification FM NI Class I, Division 2, Group ABCD et Class I, Zone 2, Group IIC .
Note:
Les détails de la certification FM sont disponibles dans les certificats correspondants.
Les Panels dans le tableau suivant ne sont plus commercialisés par Siemens et ne peuvent plus être commandés :
| Afficheurs de textes (COROS) |
Référence |
Certificat |
| OP3 |
6AV3-503-1DB10-a |
16668227 |
OP5 A1
OP5 A2 |
6AV3-505-1FBa-a |
OP15 A1
OP15 A1-VF
OP15 A2
OP15 A2-VF |
6AV3-515-1EBa-a |
OP15 C1
OP15 C2 |
6AV3-515-1MAa-a |
| Afficheurs graphiques (COROS) |
Référence |
Certificat |
| OP25 |
6AV3-525-1AEa-a |
16668227 |
| OP35 mono |
6AV3-535-1FAa-a |
| OP35 color |
6AV3-535-1TAa-a |
| Micro Panels |
Référence |
Certificat |
| TP170micro |
6AV6 640-0CA01-a |
15247146 |
| TP070 |
6AV6 545-0AA15-a |
| Operator Panels |
Référence |
Certificat |
| OP170B Mono |
6AV6 542-0BB15-a |
15247146 |
| OP270 6" Key |
6AV6 542-0CA10-a |
| OP270 10" Key |
6AV6 542-0CC10-a |
| Touch Panels |
Référence |
Certificat |
| TP170A |
6AV6 545-0BA15-a |
15247146 |
| TP170B Mono |
6AV6 545-0BB15-a |
| TP170B Color |
6AV6 545-0BC15-a |
| TP170B INOX |
6AV6 545-8BC10-a |
| TP270 6" Touch |
6AV6 545-0CA10-a |
15247146 |
| TP270 10" Touch |
6AV6 545-0CC10-a |
| TP270 10" Touch INOX |
6AV6 545-8CC10-a |
| Multi Panels |
Référence |
Certificat |
| MP270B 6" Touch |
6AV6 545-0AH10-a |
15247146 |
| MP270B 10" Key |
6AV6542-0AG10-a |
| MP270B 10" Touch |
6AV6 545-0AG10-a |
| MP370 12" Key |
6AV6 542-0DA10-a |
15247146 |
| MP370 12" Touch |
6AV6 545-0DA10-a |
| MP370 15" Touch |
6AV6 545-0DB10-a |
| MP370 Touch INOX |
6AV6 545-8DB10-a |
| Appareil C7 |
Référence |
Certificat |
| C7-636 Touch |
6ES7 636-2EBa-a |
29567757 |
| MOBIC |
Référence |
Certificat |
| MOBIC T8 |
6GK1611-0TA01-a |
17166214 |
| a |
- |
inclut tous les numéros de commande alphanumériques ! |
4. Explications de la terminologie Ci-dessous, nous expliquons brièvement seulement les désignations importantes
- Nonincendive (NI)
Ce mode de protection est prévu particulièrement pour la Division 2 et spécifie que pendant le fonctionnement normal aucune étincelle et aucune température de surface chaude ne sont produites. Le mode de protection est comparable au mode de protection « n » conformément à EN 50021.
- Class I, Division 2 (NEC 500)
Zones où des concentrations dangereuses de gaz, de vapeurs combustibles ne sont vraisemblablement pas susceptibles de se présenter en fonctionnement normal.
- Class I, Zone 2 (NEC 505)
Zones où des concentrations dangereuses de gaz, de vapeurs combustibles ne sont vraisemblablement pas susceptibles de se présenter en fonctionnement normal.
- Group A, B, C, D (NEC 500)
La répartition dans des "Group" dépend des gaz dangereux:
A = Mélange air/gaz avec acétylène
B = Mélange air/gaz avec hydrogène
C = Mélange air/gaz avec éthylène
D = Mélange air/gaz avec propane
- Group IIC (NEC 505)
La répartition dans des "Group" (NEC 505) est équivalente avec les groupes d'explosion des directives ATEX. L'hydrogène est défini comme gaz typique dans le groupe d'explosion IIC.
- Classes de température T*
Il y a six classes différentes de température qui sont spécifiées en détail dans NEC 500-3. La classe de température contient la température de surface de l'appareil la plus haute admissible et fournit des informations sur les températures d'inflammation des matériaux inflammables
Critères de recherche: Protection-EX, USA
|