Descrizione: A partire dal 2005, le versioni di SIMATIC WinAC RTX sono indicate con i numeri degli anni. Nella configurazione hardware di STEP 7 queste denominazioni di prodotto non sono elencate. Emergono quindi delle differenze fra:
- la denominazione del prodotto
- la denominazione della versione nella finestra di dialogo informativa del WinLC RTX Controller Panel
- la denominazione della versione nella configurazione hardware di STEP 7
Panoramica delle denominazioni delle versioni: Nella tabella seguente è riportata una panoramica delle versioni a partire da WinAC RTX 2005:
|
Nome del prodotto |
Denominazione nella finestra di dialogo informativa |
Denominazione nella configurazione hardware |
| WinAC RTX 2005 |
V4.2.0 |
V4.2 |
| WinAC RTX 2005 + SP1 |
V4.2.1 |
V4.2 |
| WinAC RTX 2005 + SP2 |
V4.3.0 |
V4.3 |
| WinAC RTX 2008 |
V4.4.0 |
V4.4 |
| WinAC RTX 2008 + SP1 |
V4.4.1 |
V4.4 |
| WinAC RTX 2009 |
V4.5.0 |
V4.5 |
| WinAC RTX F 2009 |
V4.5.0 |
V4.5 |
| WinAC RTX 2010 |
V4.6.0 |
V4.6 |
| WinAC RTX F 2010 |
V4.6.0 |
V4.6 |
Istruzioni: Per scoprire quale versione di WinAC RTX è installata sul proprio computer, procedere come indicato di seguito:
- Aprire WinLC RTX Controller Panel usando:
Start > SIMATIC > PC Based Control > WinLC RTX
- Mediante il comando del menu Help > Info aprire la finestra di dialogo con le informazioni relative alla versione del software.

Figura 01
Per selezionare la versione corretta di WinLC RTX nella configurazione hardware, è necessario eseguire i due punti seguenti:
- Confrontare la versione indicata in questa finestra di dialogo informativa con la tabella riportata sopra.
- In base alla tabella selezionare nella configurazione hardware la voce corrispondente.

Figura 02
|