Im folgenden FAQ ist beschrieben, wie man den aktuellen Status einer CPU visualisieren und zuverlässig am Panel anzeigen lassen kann.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der pdf- Datei.
Anlage: CPU_Status_anzeigen_d.pdf ( 1078 KB )
Beispielprogramm:
1. Vollständige Auswertung des CPU-Status:
Anlage: CPU_Status_anzeigen.zip ( 6035 KB )
| Komponenten |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| HMI Software |
WinCC flexible 2008 SP1 |
| HMI Panel |
PC- Runtime |
| CPU |
S7 300 CPU/ S7 400 CPU |
| Software |
STEP 7 V5.4 SP2 |
2. Verbindungsstatus ohne Meldeanzeige auswerten:
Anlage: CPU_Status_anzeigen_SP1.zip ( 1871 KB )
| Komponenten |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| HMI Software |
WinCC flexible 2008 SP1 |
| HMI Panel |
PC- Runtime |
| CPU |
S7 300/ S7 400 |
Ablauffähigkeit und Testumgebung: In den oben stehenden Tabellen sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt
und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurden.
Suchbegriffe:
Lebensbitüberwachung, Kommunikationsüberwachung, Verbindungsüberwachung, Verbindungsstatus, SPS Verbindung unterbrochen, Stop, Run
|