Im folgenden FAQ ist beschrieben, wie Sie mit Hilfe der Funktion "Wechsele Verbindung" mehrere Steuerungen mit nur einer projektierten Verbindung ansprechen können. Dieser FAQ umfasst alle Panels und die PC-Runtime.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der pdf- Datei.
Anlage: 35508221_change_connection_d.pdf ( 1316 KB )
Beispielprogramm:
Anlage: 35508221_project_change_connection.zip ( 2281 KB )
Ablauffähigkeit und Testumgebung: In der folgenden Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt
und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurden.
| Komponenten |
Produkt- und Versionsbezeichnung |
| HMI Software |
WinCC flexible 2008 SP1 |
| HMI Panel |
PC-Runtime |
| CPU |
S7 300 CPU/ S7 400 CPU |
Hinweis zur Verwendung von Direkttasten
Die WinCC flexible Funktion "Wechsle Verbindung" ändert nicht die Verbindung von Direkttasten.
|