Veuillez suivre les différentes étapes décrites ci-après lors de l'installation et la mise en œuvre du SIMATIC WinAC MP 2008.
Etapes à respecter pour une installation sur la station de développement Pour une installation et une mise en œuvre correcte du logiciel SIMATIC WinAC MP 2008 avec les pupitres opérateurs, l'ordre d'installation des logiciels ci-dessous doit être respecté sur le PC de développement :
- Système d'exploitation Windows XP SP2 (Windows Vista n'est pas validée)
- Installation du SIMATIC STEP 7 V5.4 + SP 4 ou supérieure
- Installation du SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP1
- Installation du SIMATIC WinAC MP 2008 (V4.1.1).
Note
Il est toujours conseillé d'abord de désinstaller les "anciennes" versions des logiciels présents sur la machine.
Note à propos du téléchargement
Lorsque le téléchargement s'est achevé correctement, veuillez lancer le fichier EXE. Un répertoire sur le lecteur "C:" dans lequel tous les fichiers nécessaires à l'installation du logiciel sont présents.
Veuillez consulter le fichier "Lisezmoi" puis lancez le fichier SETUP. Le logiciel "WinAC MP" commence à s'installer comme si vous le faisiez avec le CD/DVD original.
Etapes à respecter pour une installation sur le pupitre opérateur
Pour une installation et une mise en œuvre correcte du logiciel SIMATIC WinAC MP 2008 sur les pupitres opérateurs, l'ordre d'installation des logiciels ci-dessous doit être respecté :
- Réalisez si nécessaire, une mise à jour du système d'exploitation avec un fichier image à jour à l'aide de Prosave (via le menu de WinCC flexible: Projet > Transfert > Mise à jour du système d'exploitation)
- Chargez l'option "WinAC MP 2008" sur le Multi Panel SIMATIC (via le menu ProSave> Options); si l'option SIMATIC WinAC MP 2007 est déjà chargée, désinstallez-la. Puis redémarrez le pupitre lorsque celui-ci vous invite à le faire.
- Transférez le fichier de configuration vers le pupitre à partir du SIMATIC STEP7
- Transférez le projet WinCC flexible
|