visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali componenti hardware e software sono necessari per realizzare la comunicazione fra stazioni SIMATIC S7 e apparecchi di terzi mediante il protocollo RTU MODBUS?
Quali Memory Card si utilizzano per i moduli d'interfaccia dell' ET 200 con funzionalità CPU?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Salvataggio dei dati IM 151/CPU su una MicroMemoryCard
Qual è il significato dei termini "sinking" o "commutante verso P" e "sourcing" o "commutante verso M" nei moduli digitali di SIMATIC?
Quali Memory Card si utilizzano per i moduli d'interfaccia dell' ET 200 con funzionalità CPU?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Per i moduli d'interfaccia (IM) e i moduli base (BM) della serie costruttiva ET 200 con funzionalità CPU sono utilizzabili esclusivamente SIMATIC Micro Memory Card (MMC).
 

ET 200S

N. di ordinazione

Capacità di memoria della MMC

IM 151-8F PN/DP CPU 6ES7 151-8FB00-0AB0  max. 8MB
6ES7 151-8FB01-0AB0  max. 8MB
IM 151-8 PN/DP CPU 6ES7 151-8AB00-0AB0  max. 8MB
6ES7 151-8AB01-0AB0  max. 8MB

IM 151-7F PN/DP CPU

 

6ES7 151-7FA00-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7FA01-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7FA20-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7FA21-0AB0  max. 8MB

IM 151-7 PN/DP CPU

6ES7 151-7AA00-0AB0

 max. 64KB

6ES7 151-7AA10-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7AA11-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7AA13-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7AA20-0AB0

 max. 8MB

6ES7 151-7AA21-0AB0  max. 8MB

IM 151-7 PN/DP CPU FO

6ES7 151-7AB00-0AB0

 max. 4MB

Tabella 01: moduli d'interfaccia dell' ET 200S con funzionalità CPU
 

ET 200pro

N. di ordinazione

Capacità di memoria della MMC

IM 154-8 PN/DP CPU 6ES7 154-8AB00-0AB0  max. 8MB
6ES7 154-8AB01-0AB0  max. 8MB
IM 154-8F PN/DP CPU 6ES7 154-8FB01-0AB0  max. 8MB
IM 154-8FX PN/DP CPU 6ES7 154-8FX00-0AB0  max. 8MB

Tabella 02: moduli d'interfaccia dell' ET 200pro con funzionalità CPU
 

ET 200X

N. di ordinazione

Capacità di memoria della MMC

BM 147 CPU

6ES7 147-1AA00-0XB0

non esistente

6ES7 147-1AA01-0XB0

non esistente

6ES7 147-1AA10-0XB0

 max. 8MB

6ES7 147-1AA11-0XB0

 max. 8MB

BM 147-2 CPU

6ES7 147-2AA00-0XB0

 max. 8MB

6ES7 147-2AA01-0XB0

 max. 8MB

6ES7 147-2AB01-0XB0

 max. 8MB

Tabella 03: moduli base dell' ET 200X con funzionalità CPU
 

Elenco delle SIMATIC Micro Memory Card (MMC):
I numeri di ordinazione delle SIMATIC Micro Memory Card (MMC) sono riportati nella tabella 04.
 

Denominazione

N. di ordinazione

SIMATIC Micro Memory Card 64 KB

6ES7 953-8LF20-0AA0

SIMATIC Micro Memory Card 128 KB

6ES7 953-8LG20-0AA0

SIMATIC Micro Memory Card 512 KB

6ES7 953-8LJ30-0AA0

SIMATIC Micro Memory Card 2 MB

6ES7 953-8LL20-0AA0

SIMATIC Micro Memory Card 4 MB

6ES7 953-8LM20-0AA0

SIMATIC Micro Memory Card 8 MB

6ES7 953-8LP20-0AA0

Tabella 04: SIMATIC Micro Memory Card

 Articolo con ID:35000903   Data:2011-12-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour