Mostrar lista de artículos
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Qué Memory Cards se utilizan en los módulos interfase de la ET 200 con funcionalidad de CPU?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Copia de seguridad de los datos de una IM 151/CPU en una Micro Memory Card
¿Qué significan los términos "sumidero" (alemán: "P-schaltend") y "fuente" (alemán: "M-schaltend") en los módulos digitales de SIMATIC?
¿Qué Memory Cards se utilizan en los módulos interfase de la ET 200 con funcionalidad de CPU?
Referencia:

Descripción:
En los módulos interfase (IM) y los módulos base (BM) de las ET 200 con funcionalidad de CPU, sólo se pueden utilizar SIMATIC Micro Memory Cards (MMC).

 
ET 200S Referencia Tamaño de la MMC
IM 151-8F PN/DP CPU 6ES7 151-8FB00-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-8FB01-0AB0  Max. 8MB
IM 151-8 PN/DP CPU 6ES7 151-8AB00-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-8AB01-0AB0  Max. 8MB
IM 151-7F PN/DP CPU

 

6ES7 151-7FA00-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7FA01-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7FA20-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7FA21-0AB0  Max. 8MB
IM 151-7 PN/DP CPU 6ES7 151-7AA00-0AB0  Max. 64KB
6ES7 151-7AA10-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7AA11-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7AA13-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7AA20-0AB0  Max. 8MB
6ES7 151-7AA21-0AB0  Max. 8MB
IM 151-7 PN/DP CPU FO 6ES7 151-7AB00-0AB0  Max. 4MB
Tabla 01: Módulos interfase de la ET 200S con funcionalidad de CPU
 
ET 200pro Referencia Tamaño de la MMC
IM 154-8 PN/DP CPU 6ES7 154-8AB00-0AB0  Max. 8MB
6ES7 154-8AB01-0AB0  Max. 8MB
IM 154-8F PN/DP CPU 6ES7 154-8FB01-0AB0  Max. 8MB
IM 154-8FX PN/DP CPU 6ES7 154-8FX00-0AB0  Max. 8MB
Tabla 02: Módulos interfase de la ET 200pro con funcionalidad de CPU
 
ET 200X Referencia Tamaño de la MMC
BM 147 CPU 6ES7 147-1AA00-0XB0 No disponible
6ES7 147-1AA01-0XB0 No disponible
6ES7 147-1AA10-0XB0 Max. 8MB
6ES7 147-1AA11-0XB0 Max. 8MB
BM 147-2 CPU 6ES7 147-2AA00-0XB0 Max. 8MB
6ES7 147-2AA01-0XB0 Max. 8MB
6ES7 147-2AB01-0XB0 Max. 8MB
Tabla 03: Módulos básicos de la ET 200X con funcionalidad de CPU

Lista de SIMATIC Micro Memory Cards (MMC):
Las referencias de las SIMATIC Micro Memory Card (MMC) están indicadas en la tabla 04.

 
Bezeichnung Bestell-Nr.
SIMATIC Micro Memory Card 64 KB 6ES7 953-8LF20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 128 KB 6ES7 953-8LG20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 512 KB 6ES7 953-8LJ30-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 2 MB 6ES7 953-8LL20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 4 MB 6ES7 953-8LM20-0AA0
SIMATIC Micro Memory Card 8 MB 6ES7 953-8LP20-0AA0
Tabla 04: SIMATIC Micro Memory Cards

 Nr. de identificación (ID):35000903   Fecha:2011-12-21